LTC2997
製造中リモート/内部温度センサ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.25
Viewing:
製品情報
- リモート・センサまたは内部ダイオードの温度をアナログ電圧に変換
- リモート温度精度:±1°C
- 内部温度精度:±1.5°C
- 直列抵抗キャンセル機能を搭載
- 電源電圧:2.5V~5.5V
- 1.8Vのリファレンス電圧出力
- VPTAT の更新時間:3.5ms
- 出力利得:4mV/°C
- 消費電流:170μA
- 6ピン2mm × 3mm DFN パッケージ
LTC2997はアナログ出力の高精度温度センサです。外部センサの温度またはデバイス自体の温度をアナログ電圧出力に変換します。組み込まれているアルゴリズムにより、LTC2997とセンサ・ダイオード間の直列抵抗に起因する誤差を除去します。
LTC2997は、低価格のダイオード接続のNPN またはPNPトランジスタ、あるいはマイクロプロセッサやFPGAに内蔵された温度センサ・トランジスタを使用することにより、高精度な測定結果を与えます。また、D+ピンをVCCピンに接続すれば、内部温度を測定するように設定できます。
LTC2997は 1.8Vのリファレンス電圧出力も備えています。この電圧出力は、ADCのリファレンス入力として使用するか、もしくはVPTAT 出力と比較するための温度スレッショルド電圧を生成するのに使用できます。
LTC2997は幅広い用途に使える高精度でマイクロパワーの温度検出ソリューションを実現します。
アプリケーション
- 温度測定
- リモート温度測定
- 環境モニタ
- システムの熱制御
- デスクトップおよびノートブック・コンピュータ
- ネットワーク・サーバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 4
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2997CDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2997CDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2997HDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2997HDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2997IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2997IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC2997CDCB#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC2997CDCB#TRPBF | 製造中 | |
|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC2997IDCB#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC2997IDCB#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC2997 Demo Circuit - High Accuracy, Analog Output, Temperature Sensor
- LTM4639/LT1935/LTC2997 Demo Circuit - High Efficiency 20A µModule Buck Regulator (2.4-7V to 1.2V @ 20A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2997
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。