LTC2939
製造中ウォッチドッグ・タイマを備えた4電源/ 6電源モニタ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.12
製品情報
- 4つ(LTC2938) または6つ(LTC2939)の電源を同時モニタ
- 5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、± 可変電圧のスレッショルドから16種類の組み合わせをユーザーが選択可能
- 保証スレッショルド精度: ±1.5%
- リセットおよびウォッチドッグ・タイムアウトを調整可能
- 低消費電流: 80μA(標準)
- 電源グリッチ耐性
- VCC > 1VでRSTを保証
- 125°Cまでの高温動作
- 12ピン4mm × 3mm DFN パッケージまたは12ピンMSOPパッケージ(LTC2938) 、16ピンMSOPパッケージ(LTC2939)
LTC2938/LTC2939は、最大4つまたは6つの電源電圧を使用するシステム向けの設定可能な電源モニタです。 プログラム入力に接続された外付け抵抗分割器を使用して、プリセットまたは可変電圧モニタの16種類の組み合わせから選択することができます。プリセット電圧スレッショルドは、全温度範囲で±1.5% 精度です。また公称0.5Vのスレッショルドの可変入力も備えています。
リセットおよびウォッチドッグ・タイムアウト時間は外付けコンデンサを使用して調整可能です。高い電圧スレッショルド精度とグリッチ耐性により、誤ったトリガリングのない信頼できるリセット動作が可能です。RST 出力はVCC が1Vに低下しても、正しい状態になることが保証されています。各ステータス出力は弱い内部プルアップを備えていますが、ユーザーが設定した電圧まで外部でプルアップすることができます。
LTC2938とLTC2939の消費電流は80μAで、消費電力に敏感なシステムに最適です。LTC2939は最大6つの電源をモニタし、LTC2938は最大4つの電源をモニタします。
アプリケーション
- デスクトップおよびノートブック・コンピュータ
- マルチ電圧システム
- テレコム機器
- ネットワーク・サーバー
- 車載制御システム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2939CMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC2939CMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC2939HMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC2939HMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC2939IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC2939IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC2939CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2939CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2939HMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2939HMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2939IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2939IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2939CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2939CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2939HMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2939HMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2939IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2939IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
LTC2939に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める