LTC2936
新規設計に推奨EEPROMおよびコンパレータ出力を内蔵したプログラム可能な6電圧スーパーバイザ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.67
製品情報
- 6つの電源を監視
- UVおよびOVの作動点をI2Cで調整可能
- 保証しきい値精度:±1%(最大)
- I2C/SMBusインタフェース
- EEPROM内蔵
- 6つのコンパレータ出力
- 短いコンパレータ応答時間:7.5μs
- 1チャンネル当たりのプログラム可能なしきい値:256種類
- 1チャンネル当たり3つの範囲設定
- 2つの汎用入力
- 3つの汎用入力/出力
- プログラム可能な出力遅延
- 3.3Vまたは3.4V~13.9Vの電源で動作可能
- 24ピン(4mm × 5mm)QFNパッケージおよびSSOPパッケージ
LTC2936は、最大6つの電源電圧入力を同時にモニタできるEEPROM書き換え可能な電圧スーパーバイザです。各電圧検出器は、さまざまな範囲および増分でI2Cを介してプログラム可能な過電圧/低電圧しきい値機能を備えており、専用のコンパレータ出力を内蔵しています。
2つの汎用入力(GPI)は、プログラム可能な手動リセット(MR)入力、UVディスエーブル(UVDIS)入力、マージン(MARG)入力、書き込み防止(WP)入力または補助コンパレータ(AUXC)入力として設定できます。3つの汎用ピン(GPIO)は入力動作または出力動作に応じて設定できます。GPIOピンは、入力として設定した場合、出力として設定した他のGPIOに対応付けることができます。GPIOピンはALERT出力またはフォルト出力として設定することもできます。フォルトはプログラム可能な復旧時間の遅延を使用して設定できます。出力のタイプおよび極性を設定することもできます。
状態レジスタと履歴レジスタはフォルトを記録し、I2Cインタフェースを介してポーリングすることができます。フォルトのスナップショットも内部のEEPROMにバックアップされます。すべてのパラメータはI2Cインタフェースを介してプログラムできます。環境設定EEPROMにより、ソフトウェアを追加せずに自律動作がサポートされます。
アプリケーション
- 高可用性のコンピュータ・システム
- ネットワーク・サーバ
- 通信機器
- データ・ストレージ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
製品セレクタ・カード 5
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2936CGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2936CGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2936CUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2936CUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2936IGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2936IGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2936IUFD#3QEPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2936IUFD#3RFTRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2936IUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2936IUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC2936CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2936CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2936IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2936IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Linduino 2
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開くLinduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。