LTC2934
製造中パワーフェール出力付きの調整可能な超低消費電力モニタ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.79
製品情報
- 消費電流:500nA
- 全温度範囲で±1.5%(最大)精度を達成
- 最小1.6Vの電源で動作
- 調整可能なリセット・スレッショルド
- 調整可能なパワーフェール・スレッショルド
- 早期警告パワーフェール出力
- 15msまたは200msのリセット・タイムアウトを選択可能
- 手動リセット入力
- 小型8ピン2mm×2mm DFNおよびTSOT-23(ThinSOT)パッケージ
超低消費電力の電圧モニタLTC2934は、システムの初期化、パワーフェール警告、リセット生成などの機能を備えています。低消費電流(標準500nA)なので、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。
このデバイスは高精度のパワーフェール電圧とリセット電圧を個別に設定できます。PFI入力が0.4Vを下回ると、低電圧状態の恐れがあることをパワーフェール出力(PFO)によって早期に警告します。監視回路がADJ入力をモニタし、ADJが0.4Vを下回ると、RSTを“L”にします。ADJがスレッショルドより低い電圧から上昇している場合、ADJスレッショルドを5%超えると、内部リセット・タイマがスタートします。リセット・タイムアウトは、RST出力が“H”状態に戻るのを遅らせます。MR入力に接続されたプッシュボタン・スイッチは通常、手動リセットを強制するのに使用されます。RSTおよびPFO出力は、オープンドレイン(LTC2934-1)かアクティブ・プルアップ回路(LTC2934-2)のいずれかで構成できます。動作温度範囲は-40℃~85℃です。
アプリケーション
- 携帯機器
- バッテリ駆動機器
- セキュリティ・システム
- ポイントオブセール(POS)機器
- ワイヤレス・システム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2934CDC-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2934CDC-1#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2934CDC-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2934CDC-2#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2934CTS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2934CTS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2934CTS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2934CTS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2934IDC-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2934IDC-1#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2934IDC-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2934IDC-2#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2934ITS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2934ITS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2934ITS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2934ITS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2934-1
- LTC2934-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。