LTC2875
製造中±60Vのフォルト保護回路を内蔵し、3.3Vまたは5Vで動作する耐ESD 25kVの高速CANトランシーバ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.67
製品情報
- ±60Vまでの過電圧ライン・フォルトに対する保護
- 電源電圧:3.3Vまたは5V
- 最大4Mbpsの高速動作
- ESD:インタフェース・ピンで±25kV、他のすべてのピンで±8kV
- アクティブな対称制御回路とSPLITピンを備えた可変スルーレート・ドライバにより、低電磁放射(EME)に対応
- 広い同相電圧範囲(±36V)
- 電源をオフした状態でのCANバスに対する受動動作が理想的
- 電流制限ドライバおよびサーマル・シャットダウン
- 電源投入/切断時にグリッチのないドライバ出力
- マイクロパワー・シャットダウン・モード
- 送信データ(TXD)主体のタイムアウト機能
- ISO 11898-2準拠
- DeviceNet互換
- MPグレード(–55℃~125℃)まで供給可能
- 3mm × 3mmの8ピンDFNパッケージおよびSO-8パッケージ
LTC2875は、3.3Vまたは5V電源で動作する堅牢な高速、低消費電力のCANトランシーバで、パワーダウン・モードを含む全動作モード時に、データ伝送線での±60Vの過電圧フォルトから保護する機能を備えています。CAN物理層に基づく高速プロトコルをサポートするため、最大データ・レートは4Mbpsまで拡張されています。強化されたESD保護機能により、ラッチアップや損傷が発生することなく、トランシーバ・インタフェース・ピンで±25kV(人体モデル)のESDに耐えることができます。
入力同相電圧範囲が±36Vと広く、CANレシーバでの同相除去比が高いので、グランド・ループ電圧の許容範囲が広くなっています。アクティブな対称制御機能を備えた高度なCANドライバにより、同相電圧の厳密な制御を維持して優れた電磁放射性能を得ると同時に、可変スルーレートと分割終端のサポートにより、電磁放射をさらに削減できます。
アプリケーション
- 産業用制御および計測ネットワーク
- 自動車および輸送機器
- ビルオートメーション、セキュリティ・システム、HVAC
- 医療機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2875HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2875HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2875HS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2875HS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2875IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2875IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2875IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2875IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2875MPDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2875MPDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2875MPS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2875MPS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC2875HDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2875HDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875IDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2875IDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875MPDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2875MPDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875MPS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875MPS8#TRPBF | 製造中 | |
|
3 12, 2019 - 19_0044 Die Revision for LTC2875 |
||
| LTC2875HDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2875HDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875IDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2875IDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875MPDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2875MPDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875MPS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875MPS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC2875HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875MPS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875MPS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC2875HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC2875HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2875MPS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875MPS8#TRPBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC2875MPS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2875MPS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2875
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。