LTC2871
製造中終端抵抗を内蔵したRS232/RS485マルチプロトコル・トランシーバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.13
Viewing:
製品情報
- 1個のRS485トランシーバと2個のRS232トランシーバ
- 電源電圧:3V~5.5V
- 20MbpsのRS485と500kbpsのRS232
- RS485(120Ω)およびRS232(5kΩ)の内蔵終端抵抗の自動選択
- 半二重/全二重RS485の切り換え
- 高いESD耐量:±26kV(LTC2870)、±16kV(LTC2871)
- ロジック・ループバック・モード
- ロジック・インタフェース電圧範囲:1.7V~5.5V
- 最大256のRS485ノードをサポート
- RS485レシーバのフェイルセーフ機能により、UARTのロックアップを排除
- 28ピン4mm × 5mm QFNおよびTSSOPパッケージ(LTC2870)、38ピン5mm × 7mm QFNおよびTSSOPパッケージ(LTC2871)で供給可能
LTC2870/LTC2871は、ピンで構成可能な堅牢なマルチプロトコル・トランシーバで、RS232、RS485、RS422の各プロトコルをサポートしており、3V~5.5Vの単電源で動作します。LTC2870は、共用の入出力線上での2個のRS232シングルエンド・トランシーバまたは1個のRS485差動トランシーバとして構成できます。LTC2871は、専用の入出力線上で、2個のRS232トランシーバと1個のRS485トランシーバをそれぞれ独立して制御します。
ピン制御の終端抵抗を内蔵しているので、インタフェースを容易に再構成可能であり、外付け抵抗や制御リレーが不要です。半二重スイッチにより、4線および2線のRS485構成が可能です。ループバック・モードでは、ドライバ入力をレシーバ出力に接続して自己診断テストを行います。RS485レシーバは、バス1本当たり最大256ノードをサポートし、フロート状態、短絡状態、または終端状態の入力に対する完全なフェイルセーフ機能を備えています。
内蔵のDC/DC昇圧コンバータは小型インダクタ1個とコンデンサ1個を使用し、複数の電源を使用しなくてもRS232の電圧レベルを駆動できます。
アプリケーション
- 柔軟なRS232/RS485/RS422インタフェース
- ソフトウェアで選択可能なマルチプロトコル・インタフェース・ピン
- POS端末
- ケーブル中継器
- プロトコル変換器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2871CFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC2871CFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC2871CUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2871CUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2871IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC2871IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC2871IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2871IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC2871CFE#PBF | 製造中 | |
| LTC2871CFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2871CUHF#PBF | 製造中 | |
| LTC2871CUHF#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC2871CFE#PBF | 製造中 | |
| LTC2871CFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2871IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC2871IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC2871IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC2871IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2871IUHF#PBF | 製造中 | |
| LTC2871IUHF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。