LTC2495
製造中PGA、Easy DriveおよびI2Cインターフェイス付き16ビット8/16チャネル・デルタシグマ ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.33
製品情報
- 最大8つの差動入力または最大16のシングルエンド入力
- Easy Drive™技法により、差動入力電流がゼロのレール・トゥ・レール入力が可能
- 最大限の精度で高インピーダンス・センサを直接デジタル化
- 27のアドレスと1つの同期用グローバル・アドレスを備えた2線I2Cインターフェイス
- RMSノイズ:600nV
- 1~256の利得を設定可能
- 高精度温度センサを内蔵
- GND ~ VCC の入力/リファレンス同相範囲
- 50Hz、60Hzまたは50Hz/60Hz 同時除去モードをプログラム可能
- INL が2ppm、ミッシングコードなし
- オフセットが1ppm、フルスケール誤差が15ppm
- 2倍速/電力削減モード(内部発振器を使用した15Hz出力と80μA の7.5Hz出力)
- 待ち時間なし:新しいチャネルの選択後もデジタルフィルタは1 サイクルでセトリング
- 2.7V~5.5V 単一電源動作(0.8mW)
- 内部発振器
- 5mm×7mm小型QFN パッケージ
LTC2495は、Easy Drive技法と2線I2Cインターフェイスを採用した16チャネル(8差動チャネル)16ビットNo Latency Δ∑™ADCです。特許取得のサンプリング回路は、差動入力電流の自動キャンセルにより、ダイナミック入力電流誤差や内部バッファの欠点を排除します。このため、優れたDC精度を維持しながら、大きい外部ソース・インピーダンスを許容可能で、レール・トゥ・レール入力信号を直接デジタル化できます。
LTC2495は利得を設定可能で、高精度温度センサと発振器を内蔵しています。このデバイスは(シングルエンドまたは差動モードで動作する16のアナログ入力チャネルの組み合わせから)外部信号または内部温度センサを測定するように構成可能です。内部温度センサは分解能が1/2℃、絶対精度は2℃です。LTC2495は、1~256の利得を8ステップで設定可能です。
LTC2495はリファレンス電圧と関係なく、広い同相入力電圧範囲(0V~VCC)が可能です。シングルエンドまたは差動入力のあらゆる組み合わせを選択可能で、新しいチャネルを選択した後の最初の変換が有効です。マルチプレクサ出力にアクセスすることにより、オプションの外付けアンプをすべてのアナログ入力間で共有できます。また、自動較正によって、付随するオフセットやドリフトが連続的に排除されます。
アプリケーション
- ダイレクト・センサ・デジタイザ
- 直接温度測定
- 計測
- 産業用プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2495CUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2495CUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2495IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2495IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC2495CUHF#PBF | 製造中 | |
| LTC2495CUHF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。