LTC2413

製造中

50Hz/60H同時除去付き 24ビットNo Latency デルタ-シグマ™ADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 50Hz/60Hz同時除去(最小87dB)
  • GND~VCCの同相範囲をもつ差動入力と差動リファレンス
  • INL 2ppm、24ビットでミッシング・コードなし
  • オフセット0.1ppm、フルスケール誤差2.5ppm
  • ノイズ:0.16ppm
  • 待ち時間なし:デジタル・フィルタは1サイクルで安定
  • 内部発振器 - 外付け部品が不要
  • 細型SSOP-16パッケージ(SO-8の実装面積)の24ビットADC
  • 2.7V~5.5V単一電源動作
  • 低消費電流(200μA)と自動シャットダウン
  • LTC2410とピン互換
LTC2413
50Hz/60H同時除去付き 24ビットNo Latency デルタ-シグマ™ADC
Measured Noise Rejection from 48Hz to 62.5Hz Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
マッチング抵抗およびトランジスタ 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
発振器 1
LTC6991 製造中 TimerBlox:リセット可能な低周波数発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC346A

LTC2413CGN | Simultaneous 50 & 60Hz Rejection Differential Input 24-Bit ADC (with Diskette, Requires Win95/98)

製品詳細

DC346A: Demo Board for the LTC2413 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection ADC.

DC346A
LTC2413CGN | Simultaneous 50 & 60Hz Rejection Differential Input 24-Bit ADC (with Diskette, Requires Win95/98)
DC346A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品