LTC2378-16
製造中SNRが97dBの16ビット、1Msps、低消費電力SAR ADC
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.38
製品情報
- スループット・レート:1Msps
- INL:±0.5LSB(最大)
- ミッシングコードのない16ビット分解能を保証
- 低消費電力:1Mspsで13.5mW、1kspsで13.5μW
- SNR:97dB(標準)(fIN = 2kHz)
- THD:-122dB(標準)(fIN = 2kHz)
- デジタル利得圧縮(DGC)
- 125°Cまで動作を保証
- 2.5V 電源
- 完全差動入力範囲:±VREF
- VREF 入力範囲: 2.5V ~5.1V
- パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
- I/O 電圧: 1.8V ~5V
- デイジーチェーン・モードを備えたSPI 互換シリアルI/O
- 内部変換クロック
- 16ピンMSOPおよび4mm×3mm DFNパッケージ
LTC2378-16は、低ノイズ、低消費電力の高速16ビット逐次比較レジスタ(SAR)ADCです。このデバイスは2.5V電源で動作し、2.5V~5.1Vの範囲のVREFに対して完全差動入力範囲が±VREFです。消費電力がわずか13.5mWで、最大±0.5LSBのINLと97dBのSNRを達成し、16ビット分解能でミッシングコードがありません。
LTC2378-16は1.8V、2.5V、3.3Vおよび5Vのロジックをサポートする高速SPI 互換シリアル・インタフェースを搭載しており、デイジーチェーン・モードも備えています。サイクル待ち時間がなく、スループットが1Mspsと高速なので、LTC2378-16は様々な高速アプリケーションに最適です。内部発振器が変換時間を設定するので、外部のタイミングの問題が緩和されます。LTC2378-16は変換と変換の間で自動的にパワーダウンするので、サンプリング・レートに比例して電力損失が減少します。
LTC2378-16は独自のデジタル利得圧縮(DGC)機能を備えており、ドライバ・アンプの負電源がなくてもADCのフル分解能を維持します。この機能をイネーブルすると、ADCは、ゼロスケール・コードを0Vから0.1 • VREFに、フルスケール・コードをVREFから0.9 • VREF にマップするデジタル・スケール調整を行います。5Vの標準的リファレンス電圧の場合、フルスケールの入力電圧範囲は0.5V ~4.5Vとなり、適切な余裕をもって単一5.5V 電源からドライバ・アンプに給電できます。
アプリケーション
- 医療用画像処理
- 高速データ収集
- 携帯型または小型計測器
- 産業用プロセス制御
- 低消費電力のバッテリ駆動計測器
- ATE
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 6
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2378CDE-16#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2378CDE-16#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2378CMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC2378CMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC2378HMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC2378HMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC2378IDE-16#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2378IDE-16#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2378IMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC2378IMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC2378CMS-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2378CMS-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2378HMS-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2378HMS-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2378IMS-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2378IMS-16#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2378CMS-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2378CMS-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2378HMS-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2378HMS-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2378IMS-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2378IMS-16#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 3
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
Precision ADC Driver ToolLinduino 3
IBISモデル 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2378-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める