LTC2365
製造中TSOTパッケージの1Msps 12ビット・シリアル・サンプリングADC
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.28
製品情報
- 12ビット分解能
- サンプリング・レート:1Msps/3Msps
- 低ノイズ:SNR:73dB
- 低消費電力:6mW
- 2.35V~3.6Vの単一電源動作
- データ待ち時間なし
- 標準の電源電流が0.1μAのスリープ・モード
- 専用の外部リファレンス(TSOT23-8)
- 1V~3.6Vのデジタル出力電源(TSOT23-8)
- SPI/MICROWIRE互換シリアルI/O
- -40°C~125°Cでの動作を保証
- 6ピンおよび8ピンTSOT-23パッケージ
LTC2365/LTC2366は、3V単電源で消費電流がそれぞれわずか2mA、2.6mAの1Msps/3Msps、12ビット、サンプリングA/Dコンバータです。これらの高性能デバイスは、ダイナミックレンジの広いサンプル・ホールド機能と高速シリアル・インタフェースを備えています。フルスケール入力は、0V~VDDまたはVREFです。サンプル・レートが3Mspsのとき、SINADが72dBでTHDが–80dBという抜群のAC性能を備えています。シリアル・インタフェースにより、柔軟なパワー・マネージメントを実現し、低スループット・レートで最大の電力効率を達成できます。これらのデバイスは小型6ピンおよび8ピンTSOT-23パッケージで供給されます。
LTC2365/ LTC2366はシリアル・インタフェースを備え、小型TSOT-23パッケージで、サンプル・レートと消費電力の比がきわめて高いので、小型、低消費電力、高速のシステムに最適です。
高インピーダンスのシングルエンド・アナログ入力を備え、(フルスケールで1.4Vまでの)狭い範囲で動作可能なので、多くのアプリケーションでセンサやトランスデューサに直接接続可能で、利得段が不要です。
アプリケーション
- 通信システム
- データ収集システム
- ハンドヘルド端末のインタフェース
- 医療用画像処理
- 無停電電源
- バッテリ駆動システム
- 自動車
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2365CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2365CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2365CTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2365CTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2365HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2365HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2365HTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2365HTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2365IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2365IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2365ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2365ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。