LTC1955

最終販売

シリアル制御のデュアル・スマートカード・インタフェース

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ISO7816-3およびEMVの電気的仕様に準拠
  • 2つのスマートカードのパワーマネージメントおよび制御
  • マルチカード・アプリケーション向けに、制御/ステータス・シリアル・ポートをディジーチェーン接続可能
  • 電気的フォールト時の自動シャットダウン
  • 昇降圧チャージポンプが5V、3Vまたは1.8V出力を生成(スマートカード・クラスA、B、C)
  • 両方のカードに対して個別に5V、3V、1.8Vのレベルを制御
  • 自動レベル変換
  • スマートカードのフォールトを防止する監視機能
  • 低い動作電流:250μA(標準)
  • 超低シャットダウン電流
  • スマートカード・ピンのESDは10kV以上
  • 小型32ピン5mm × 5mm QFNパッケージ
LTC1955
シリアル制御のデュアル・スマートカード・インタフェース
Deactivation Sequence Deactivation Sequence Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC465A

LTC1955EUH | Dual Smart Card Interface, DVCC = 3V to 5.5V, VBATT = 2.7V to 5.5V

製品詳細

DC465A: Demo Board for LTC1955 - Dual Smart Card Interface with Serial Control.

DC465A
LTC1955EUH | Dual Smart Card Interface, DVCC = 3V to 5.5V, VBATT = 2.7V to 5.5V
DC465A - Schematic

最新のディスカッション

LTC1955に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品