LTC1867L
製造中マイクロパワー、3V、12ビット/16ビット、8チャネル、175ksps ADC
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.80
製品情報
- LTC1863/LTC1867とピン互換
- サンプル・レート:175ksps
- 16ビット、ミッシングコードなし、INLが±3LSB(最大)
- 8チャネル・マルチプレクサ
- シングルエンドまたは差動入力
- ユニポーラまたはバイポーラ変換モード
- SPI™/MICROWIRE™シリアルI/O
- 電源電圧:2.7Vを保証
- 真の差動入力
- 内部または外部リファレンス
- 低消費電流:175kspsで750μA、50kspsで300μA
- スリープ・モード
- 無変換時の自動ナップ・モード
- 16ピン細型SSOPパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC1863L/LTC1867Lは、シリアルI/Oとリファレンスを内蔵した、ピン互換の8チャネル12ビット/16ビットA/Dコンバータです。
8チャネル入力マルチプレクサは、シングルエンドまたは差動入力、ならびに、ユニポーラまたはバイポーラ変換(またはその組み合わせ)用に構成可能です。これらのADCは0V~2.5Vのユニポーラ入力または±1.25Vのバイポーラ入力を変換します。単一2.7V電源での消費電流は標準でわずか750μAです。自動ナップ・モードとスリープ・モードは、消費電力に敏感なアプリケーションに有用です。
LTC1867Lは、全温度範囲でINLが±3LSB、16ビットでミッシングコードなしという優れたDC特性を実現します。
LTC1863L/LTC1867Lは16ピン細型SSOPパッケージで供給され、スペースに敏感なアプリケーションや低消費電力アプリケーションで使用可能です。
アプリケーション
- 産業用プロセス制御
- 高速データ収集
- バッテリ駆動システム
- マルチプレクス・データ収集システム
- イメージング・システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1867LACGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1867LACGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1867LAIGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1867LAIGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1867LAIGN#WPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1867LAIGN#WTRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1867LCGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1867LCGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1867LIGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1867LIGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1867LIGN#WPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1867LIGN#WTRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1867LACGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1867LACGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LAIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1867LAIGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LAIGN#WPBF | 製造中 | |
| LTC1867LAIGN#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LCGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1867LCGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1867LIGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LIGN#WPBF | 製造中 | |
| LTC1867LIGN#WTRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1867LACGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1867LACGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LAIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1867LAIGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LAIGN#WPBF | 製造中 | |
| LTC1867LAIGN#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LCGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1867LCGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1867LIGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LIGN#WPBF | 製造中 | |
| LTC1867LIGN#WTRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1867LACGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1867LACGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LAIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1867LAIGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LAIGN#WPBF | 製造中 | |
| LTC1867LAIGN#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LCGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1867LCGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1867LIGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1867LIGN#WPBF | 製造中 | |
| LTC1867LIGN#WTRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。