利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100規格準拠
  • サンプリング・レート:200ksps
  • 16ビット、ミッシング・コードなし、INL:±2LSB(最大)
  • 8チャネル・マルチプレクサ:
    • シングルエンドまたは差動の入力
    • ユニポーラまたはバイポーラの変換モード
  • SPI/MICROWIRE™のシリアルI/O
  • SN比:89dB
  • 5V単電源動作
  • 内蔵リファレンスまたは外部リファレンス
  • 低消費電力:200kspsで1.3mA、100kspsで0.76mA
  • スリープ・モード
  • 無変換時の自動ナップ・モード
  • 16ピン細型SSOPパッケージ
LTC1867
16ビット、8チャネル、200ksps ADC
LTC1863/LTC1867 Application Circuit LTC1863/LTC1867 Pin Configuration LTC1863/LTC1867 Performance Graph
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
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC806A

LTC1867CGNデモボード | 16ビット、8チャンネル、200ksps ADC(要DC2026)

製品詳細

デモ回路806Aは、LTC1867オクタル16ビットADCを備えています。LTC1867は、ユニポーラ0V~4.096Vまたはバイポーラ±2.048Vの入力範囲にソフトウェアでプログラムすることができます。8チャンネル・マルチプレクサは、グラウンドに対して8つのシングルエンド入力、COM/CH7ピンに対して7つのシングルエンド入力、4つの差動入力、またはこれらの任意の組み合わせにプログラムすることができます。

DC806A
LTC1867CGNデモボード | 16ビット、8チャンネル、200ksps ADC(要DC2026)
DC806A Demo Board DC806A Demo Board DC806A Demo Board DC806A Demo Board DC806A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品