製品概要
製品概要
デモ回路806Aは、LTC1867オクタル16ビットADCを備えています。LTC1867は、ユニポーラ0V~4.096Vまたはバイポーラ±2.048Vの入力範囲にソフトウェアでプログラムすることができます。8チャンネル・マルチプレクサは、グラウンドに対して8つのシングルエンド入力、COM/CH7ピンに対して7つのシングルエンド入力、4つの差動入力、またはこれらの任意の組み合わせにプログラムすることができます。
対象となる製品
関連資料
-
DC806A - Schematic2009/09/24PDF26K
-
DC806A - Demo Manual2012/06/06PDF207K
-
DC806A - Design File2009/09/24ZIP249K