LTC1844

製造中

150mA、マイクロパワー、低ノイズ、VLDOリニア・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 非常に低い損失電圧:
    • 150mAで90mV
    • 50mAで30mV (LTC1844-3.3)
  • 広い入力電圧範囲:1.6V~6.5V
  • ドロップアウト時も低消費電流:35μA 
  • 低ノイズ:60μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 温度、電圧、電流の全範囲で±1.75%の電圧精度
  • 高速過渡応答
  • シャットダウン時の消費電流:10nA 
  • 固定出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V 
  • 可変出力電圧:1.25V~6V
  • 出力電流制限
  • 逆バッテリおよび逆電流保護
  • 保護ダイオード不要
  • 1μFの出力コンデンサで安定
  • セラミック・コンデンサで安定
  • 短絡および熱過負荷保護機能
  • 高さの低い(1mm)SOT-23パッケージ
LTC1844
150mA、マイクロパワー、低ノイズ、VLDOリニア・レギュレータ
Fixed Voltage Low Noise, VLDO Linear Regulator LTC1844-3.3 Dropout Voltage vs Load Current Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1844-1.5
  • LTC1844-1.8
  • LTC1844-2.5
  • LTC1844-2.8
  • LTC1844-3.3
  • LTC1844-SD
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC660A

LTC1844ES5-BYP | Low Noise Micropower Linear Voltage Regulator, VIN = 1.8V - 6.5V, VOUT = 150mA Max.

製品詳細

DC660A: Demo Board for the LTC1844 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO Linear Regulator.


 


DC660A
LTC1844ES5-BYP | Low Noise Micropower Linear Voltage Regulator, VIN = 1.8V - 6.5V, VOUT = 150mA Max.
DC660A - Schematic

最新のディスカッション

LTC1844に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品