LTC1755
製造中スマート・カード・インタフェース
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.31
Viewing:
製品情報
- ISO 7816-3およびEMVに 完全に準拠(補助I/Oピンを含む)
- 昇降圧チャージ・ポンプが3Vまたは5Vを生成
- 2.7V~6.0Vの入力電圧範囲 (LTC1755)
- 3Vから5Vへの信号レベル変換器
- すべてのスマート・カード・ピンで10kV以上のESD保護
- ダイナミック・プルアップにより高速信号立上り時間を実現
- ソフト・スタートによりターンオン時の突入電流を制限
- 超低動作電流:60μA
- シャットダウン時電流:1μA未満
- 短絡および過熱保護
- フォールト状態を示すアラーム出力
- マルチカード・アプリケーションで複数のデバイスを並列に接続可(LTC1755)
- 16ピン、24ピンSSOPパッケージで供給
LTC1755/LTC1756ユニバーサル・スマート・カード・インタフェースは、 ISO 7816-3およびEMV仕様に完全に準拠します。ホスト・マイクロコントローラと汎用スマート・カードの間で最小かつ最も単純なインタフェース回路を提供します。
内部チャージ・ポンプDC/DCコンバータは、安定化された3Vまたは5Vをスマート・カードに供給し、内蔵レベル・シフタは低電圧コントローラへの接続を可能にします。すべてのスマート・カードの接点はESD定格が10kVで、外部ESD保護デバイスは不要です。
入力電圧範囲は2.7Vから6.0Vで、バッテリへの直接接続が可能です。内部ソフト・スタートにより、別のレギュレータから入力が供給されているときの起動時の問題を軽減します。マルチカード・アプリケーションでは複数の井デバイスを1つのコントローラに並列に接続できます。
60μAの動作電流と1μAシャットダウン電流によって、バッテリの寿命を延長できます。細型SSOPパッケージは、コンパクトな携帯用システムのためにPCB面積を最小にします。
アプリケーション
- ハンドヘルド支払端末
- 公衆電話
- ATM
- キーチェーン・リーダ
- スマート・カード・リーダ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1755EGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1755EGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1755EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1755EGN#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1755EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1755EGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。