LTC1744
最終販売14ビット、50Msps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$51.63
製品情報
- サンプリング・レート:50Msps
- 77dBのSNRと87dBのSFDR(3.2V範囲)
- 73.5dBのSNRと90dBのSFDR(2V範囲)
- ミッシングコードなし
- 単一5V電源
- 消費電力:1.2W
- 選択可能な入力範囲:±1Vまたは±1.6V
- 150MHzのフルパワー帯域幅S/H
- ピン互換ファミリ
- 25Msps:LTC1746(14ビット)、LTC1745(12ビット)
- 50Msps:LTC1744(14ビット)、LTC1743(12ビット)
- 65Msps:LTC1742(14ビット)、LTC1741(12ビット)
- 80Msps:LTC1748(14ビット)、LTC1747(12ビット)
- 8ピンTSSOPパッケージ
LTC1744は、広いダイナミック・レンジをもつ高周波信号をデジタル化する、50Msps、サンプリング14ビットA/Dコンバータです。 ±1Vまたは±1.6Vの入力電圧範囲をピンで選択可能な上、抵抗でプログラム可能なモードを備えているので、広範なアプリケーションに対して入力電圧範囲を最適化できます。
LTC1744は、77dBのSNRと87dBのSFDRを含むAC特性により、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。また、0.3psRMSという極めて低いジッタにより、優れたノイズ性能でIF周波数をアンダーサンプリングできます。 DC仕様では、±4LSBの最大INLと全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。
デジタル・インターフェイスは5V、3V、2Vのロジック・システムと互換です。ENCおよびENC入力は、PECL、GTLなどの低振幅ロジック・ファミリやシングルエンドのTTLまたはCMOSから差動ドライブ可能です。低ノイズ、高利得のENCおよびENC入力は、性能を落とすことなく正弦波信号によってドライブ可能です。個別の出力電源は0.5V~5Vで動作可能なので、低電圧のDSPまたはFIFOに容易に直接接続可能です。
フロースルーのピン配置を備えたTSSOPパッケージにより、ボード・レイアウトを簡素化します。
アプリケーション
- テレコム
- レシーバ
- 基地局
- スペクトラム分析
- イメージング・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1744CFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
| LTC1744CFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP | ||
| LTC1744IFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
| LTC1744IFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2019 - 19_0009 Assembly Site Transfer of Select 48L TSSOP Products from Amkor to ATEC Philippines |
||
| LTC1744CFW#PBF | ||
| LTC1744CFW#TRPBF | ||
| LTC1744IFW#PBF | ||
| LTC1744IFW#TRPBF | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| LTC1744CFW#PBF | ||
| LTC1744CFW#TRPBF | ||
| LTC1744IFW#PBF | ||
| LTC1744IFW#TRPBF | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1744に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める