LTC1732-4
LTC1732-4
製造中リチウムイオン・リニア・バッテリ・チャージャ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.13
Viewing:
製品情報
- 1セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全なリニア・チャージャ・コントローラ
- 1% 精度のプリセット充電電圧
- 入力電圧範囲:4.5V~12V
- プログラム可能な充電電流
- C/10充電電流検出出力
- プログラム可能な充電終了タイマ
- 小型、薄型10ピンMSOPパッケージ
- 4.1Vまたは4.2Vセルの充電を切り替えるセレクト・ピン(LTC1732-4)
- 入力電源取り外し時の自動スリープ・モード(バッテリ消費電流がわずか7μA)
- 低電圧セルの自動トリクル充電
- 定電流専用モードにプログラム可能
- バッテリ挿入検出および低電圧バッテリ・セルの自動充電
- 入力電源(ACアダプタ)検出出力
- 4.2Vセルに対する4.05Vの再充電スレッショルド(LTC1732-4.2)
- 4.1Vまたは4.2Vセルに対する3.8Vの再充電スレッショルド(LTC1732-4)
LTC1732は、リチウムイオン(Li-Ion)バッテリ用の完全な定電流/定電圧リニア充電コントローラです。ニッケルカドミウム(NiCd)およびニッケル金属水素化合物(NiMH)バッテリも、外部終端を使用して定電流で充電することができます。充電電流は、外部センス抵抗およびプログラム抵抗を使用して7%(最大)の精度でプログラム可能です。内部抵抗分割器および高精度リファレンスにより、1%の精度で最終フロート電圧を設定します。SELピンにより、ユーザは4.1Vまたは4.2Vセルを充電することができます。
入力電源を取り除くと、LTC1732は自動的に低電流スリープ・モードに入り、バッテリの消費電流を7μAに低減します。内部コンパレータは充電終了(C/10)条件を検出し、プログラマブル・タイマは外付けコンデンサを使用して、全充電時間を設定します。完全に放電したセルは、セル電圧が2.457Vを超えるまで、プログラムされた電流の10%で自動的にトリクル充電されます。
LTC1732は放電されたバッテリがチャージャに接続されるか、あるいは入力電力が印加されると、新しい充電サイクルを開始します。加えて、バッテリがチャージャに接続されたままで、セル電圧がLTC1732-4の場合は3.8V以下、 LTC1732-4.2の場合は4.05V以下に低下すると、新しい充電サイクルが開始します。
LTC1732は10ピンMSOPパッケージで供給されます。
| Float Voltage | Recharge Voltage | |
| LTC1732-4 | 4.1V or 4.2V (pin select) | 3.8V |
| LTC1732-4.2 | 4.2V | 4.05V |
| LTC1732-8.4 | 8.4V | 8.05V |
アプリケーション
- セルラー電話
- ハンドヘルド・コンピュータ
- ドックおよびクレイドル充電
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1732EMS-4#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC1732EMS-4#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC1732EMS-4.2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC1732EMS-4.2#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1732EMS-4#PBF | 製造中 | |
| LTC1732EMS-4#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1732EMS-4.2#PBF | 製造中 | |
| LTC1732EMS-4.2#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1732EMS-4#PBF | 製造中 | |
| LTC1732EMS-4#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1732EMS-4.2#PBF | 製造中 | |
| LTC1732EMS-4.2#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
LTC1732-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める