LTC1731-8.2
LTC1731-8.2
製造中リチウムイオン・リニア・バッテリ・チャージャ・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.17
Viewing:
製品情報
- 2セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全なリニア・チャージャ・コントローラ
- 1%の電圧精度
- プログラム可能な充電電流
- C/10の充電電流検出出力
- プログラム可能な充電終了タイマ
- 省スペースの8ピンMSOPパッケージ
- 入力電源除去時の自動スリープ・モード(バッテリ流出は15μA)
- 低電圧セルの自動トリクル充電
- 定電流専用モードにプログラム可能
LTC1731-8.2/LTC1731-8.4は、2セルのリチウムイオン・バッテリ用の完全な定電流/定電圧リニア・チャージャ・コントローラです。ニッケルカドミウム(NiCd)およびニッケル金属水素化物(NiMH)バッテリも外部終端を使用して定電流で充電することができます。外部センス抵抗は7%の精度で充電電流を設定します。内部抵抗分割器と高精度リファレンスは、1%の精度で最終フロート電位を設定します。出力フロート電圧は内部で8.2V(LTC1731-8.2)または8.4V(LTC1731-8.4)に設定されます。
入力電源を取り除くと、LTC1731-8.2/LTC1731-8.4は自動的に低電流のスリープ・モードになり、バッテリ流出電流は標準15μAに低減されます。内部コンパレータが充電終了(C/10)条件を検出し、プログラム可能なタイマが外付けコンデンサを使用して総充電時間を設定します。完全に放電したセルに対しては、バッテリ電圧が4.95Vを超えるまでプログラムされた電流の10%で自動トリクル充電を行います。
LTC1731-8.2/LTC1731-8.4は8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給されます。1セルのリチウムイオン・バッテリ充電については、LTC1731-4.1およびLTC1731-4.2のデータシートをご覧ください。
| Float Voltage | |
| LTC1731-4.1 | 4.1V |
| LTC1731-4.2 | 4.2V |
| LTC1731-8.2 | 8.2V |
| LTC1731-8.4 | 8.4V |
アプリケーション
- 携帯電話
- ハンドヘルド・コンピュータ
- 充電ドックおよび据置型チャージャ
- プログラム可能な電流ソース
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1731EMS8-8.2#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1731EMS8-8.2#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1731EMS8-8.4#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1731EMS8-8.4#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1731ES8-8.2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1731ES8-8.2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1731ES8-8.4#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1731ES8-8.4#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC1731EMS8-8.2#PBF | 製造中 | |
| LTC1731EMS8-8.2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1731EMS8-8.4#PBF | 製造中 | |
| LTC1731EMS8-8.4#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1731EMS8-8.2#PBF | 製造中 | |
| LTC1731EMS8-8.2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1731EMS8-8.4#PBF | 製造中 | |
| LTC1731EMS8-8.4#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1731EMS8-8.2#PBF | 製造中 | |
| LTC1731EMS8-8.2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1731EMS8-8.4#PBF | 製造中 | |
| LTC1731EMS8-8.4#TRPBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1731ES8-8.2#PBF | 製造中 | |
| LTC1731ES8-8.2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1731ES8-8.4#PBF | 製造中 | |
| LTC1731ES8-8.4#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1731ES8-8.2#PBF | 製造中 | |
| LTC1731ES8-8.2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1731ES8-8.4#PBF | 製造中 | |
| LTC1731ES8-8.4#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
LTC1731-8.2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める