LTC1730

製造中

過電流保護付きリチウムイオン・バッテリ・パルスチャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 1セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全なパルスチャージャ
  • 安全のためセンス抵抗で最大電流を制限
  • フロート電圧精度:1%
  • 充電終了(C/10)検出出力
  • プログラム可能な充電終了タイマ
  • 0.35Ω NMOSスイッチ内蔵
  • ブロッキング・ダイオード不要
  • SELピンにより、1セルあたり4.1Vまたは4.2V を選択(LTC1730-4)
  • 入力電源取り外し時の低いバッテリ流出電流(最大1μA)
  • バッテリ温度検知と充電規定
  • バッテリ低下時の自動トリクル充電
  • 自動バッテリ・リフレッシュ

LTC1730は、1セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全なパルスチャージャです。消耗したセルを充電する場合、内部MOSFETが完全にオンになるので、電流が制限された入力パワーソースからバッテリに充電電流を供給可能となり、チャージャにおける発熱が事実上ありません。

バッテリが充電を開始し、設定された電圧に近づくと、内部MOSFETがオン/オフを繰り返し始め、バッテリがフル充電状態に近づくにつれてデューティ・サイクルが次第に短くなります。プログラム可能なタイマにより、充電サイクルが終了します。平均充電電流がC/10まで減少すると、充電終了状態を示す信号がCHRGピンに現れます。入力電圧を取り除くとLTC1730はスリープ・モードになり、バッテリから流出する電流は1μA(最大)以下になります。

電流制限が不適切なACアダプタや電流制限機能を持たないACアダプタを接続しているユーザに対して、外付けセンス抵抗を用いて最大充電電流を制限します。内部MOSFETにより、入力電圧がグランドに短絡した場合のバッテリ電流の逆流が防止されるので、ブロッキング・ダイオードは不要です。

LTC1730-4は16ピンSSOPパッケージ、LTC1730-4.2は8ピンSOパッケージで供給されます。 


アプリケーション

  • スタンドアロン・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
  • ハンドヘルド・コンピュータ
  • 携帯電話

LTC1730
過電流保護付きリチウムイオン・バッテリ・パルスチャージャ
1A, Single Cell 4.2V Li-Ion Battery Charger (8-Pin Package) Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
DC384A

LTC1730EGN-4 | Li-Ion Battery Pulse Charger, Single Cell, 4.1V/4.2V, Requires 1A Current Limited Input Power Source, VIN =5V to 10V

製品詳細

DC384A: Demo Board for LTC1730 Lithium-Ion Battery Pulse Chargers with Overcurrent Protection.

DC384A
LTC1730EGN-4 | Li-Ion Battery Pulse Charger, Single Cell, 4.1V/4.2V, Requires 1A Current Limited Input Power Source, VIN =5V to 10V
DC384A - Schematic

最新のディスカッション

LTC1730に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品