LTC1702
製造中デュアル550kHz同期整流式 2フェーズ・スイッチング・レギュレータ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.87
製品情報
- 2つの独立したコントローラを1パッケージに内蔵
- 2つのコントローラが逆位相で動作しCINを最小化
- すべてNチャネルの外部MOSFETを使用するアーキテクチャ
- 外部電流センス抵抗不要
- 優れた出力レギュレーション:±1%の全出力精度
- 550kHzのスイッチング周波数により、外部部品のサイズを最小化
- チャネルあたりの出力電流が1A~25A
- 広範囲な負荷電流にわたって高効率を達成
- シャットダウン時の消費電流が100μA以下
- 小型24ピン細型SSOPパッケージ
LTC1702は低入力電圧で高効率を得るように最適化されたデュアル・スイッチング・レギュレータ・コントローラです。電圧モード帰還、同期整流式降圧構成でペアの外部NチャネルMOSFETデバイスをドライブするように設計された2つの完全に独立したスイッチング・レギュレータ・コントローラを内蔵しています。LTC1702は550kHzの一定周波数でスイッチングする真のPWM設計を使用し、外付け部品サイズとコストを抑え、負荷過渡性能を最大限に向上させています。同期整流式降圧アーキテクチャは、出力負荷が減少すると自動的に不連続モード、次にバースト・モード™動作に移行し、広範な負荷電流にわたって最大効率を保証します。
LTC1702は0.5%精度に調整された内蔵リファレンスを備え、コンバータ出力で1%より良好なレギュレーションを提供することができます。オープンドレインのロジック出力は、どちらかの出力が最終出力電圧の5%以内に立ち上がったことを示し、オプションのラッチ式FAULTモードは出力が目的の電圧を15%以上超えた場合に負荷を保護します。各チャネルは独立してイネーブルすることができ、両チャネルをディスエーブルするとLTC1702はシャットダウンし、電源電流は100μA以下に減少します。
アプリケーション
- マイクロプロセッサのコアおよびI/O電源
- 複数のロジック用電源発生器
- 分配電源アプリケーション
- 高効率電力変換
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 5
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1702CGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1702CGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1702IGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1702IGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1702CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1702CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1702IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1702IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1702CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1702CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1702IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1702IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC1702A | 製造中 | デュアル550kHz同期整流式2フェーズ・スイッチング・レギュレータ・コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1702
- LTC1702A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1702に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める