LTC1700
製造中No RSENSE 同期式昇圧DC/DC コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.14
製品情報
- 高効率:最大95%
- 電流センス抵抗が不要
- 530kHz 固定周波数動作により、小型表面実装インダクタを使用可能
- OPTI- LOOP®補償によりCOUT を最小化
- 選択可能なバースト・モード®動作
- 400kHz ~750kHz で同期可能
- 低い最小起動電圧:0.9V
- マイクロパワー・シャットダウン:10 μA
- 電流モード動作で優れた入力および負荷過渡応答
- ソフトスタートにより電源過渡電流を低減
- 出力電圧確度:1.5%
- 低インダクタンス、小型表面実装インダクタを使用可能
- 10 ピンMSOP パッケージ
LTC1700は固定周波数PWMアーキテクチャで、外部のNチャネルおよびPチャネルのパワーMOSFET をドライブする電流モード同期整流式昇圧DC/DC コントローラです。メイン MOSFET 両端の電圧降下をセンスして電流制限を提供するため、センス抵抗は不要です。LTC1700は、このNo RSENSE™テクニックによって重負荷時の高効率を維持し、バーストモード動作によって軽負荷時の高効率を保証するため、広い範囲の負荷電流にわたって高効率を達成しています。
LTC1700は最小入力電圧0.9Vで動作します。このデバイスの出力電圧確度は、±1.5%、消費電流はわずか200μA です。シャットダウン時には消費電流がさらに10μA にまで低下します。
インダクタ電流の暴走を防止するため、デューティ・サイクルは90%に制限されています。トリップ時に両方の外部MOSFETをシャットオフする過電圧保護機能も備えています。
530kHzという高い固定周波数動作により小型のインダクタおよび出力コンデンサを使用することができます。さらに、LTC1700 は400kHz~750kHz で同期可能です。デバイスが外部からクロック駆動されるとき、またはSYNC/ MODE ピンが"L "になっているときはバースト・モード動作は禁止され、ノイズやRF干渉を低減できます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ワイヤレス・モデム
- RF通信
- 2.5V から3.3V 、2.5V から5V のコンバータ
- バッテリ駆動機器
- テレコム/ネットワーク・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1700EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC1700EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1700EMS#PBF | 製造中 | |
| LTC1700EMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1700EMS#PBF | 製造中 | |
| LTC1700EMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1700
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1700に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める