LTC1642
製造中ホットスワップ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.80
製品情報
- プログラム可能な低電圧および過電圧保護
- フォールドバック電流制限
- 調整可能な電流制限タイムアウト
- VCC:通常動作時2.97V~16.5V、最大33Vのサージに対する保護
- シングル・チャネルNFETドライバ
- 電流フォールト時のラッチ・オフまたは自動リトライ
- 過電圧時のSCRクローバ・ドライバ
- 調整可能なリセット・タイマ
- 汎用コンパレータ内蔵リファレンス出力
- 16ピンSSOPパッケージ
LTC1642は電源の入ったバックプレーンに対し、ボードの安全な抜き差しを可能にする 16ピンのホットスワップコントローラです。外付けNチャネル・パス・トランジスタを使用し、ボードへの供給電圧を徐々に増加させる調整が可能です。ハイサイド・スイッチ・ドライバはNチャネル・ゲートを制御し、2.97Vを越える電源電圧を供給します。
SENSEピンにより、調整可能な遅延時間後に回路ブレーカを作動させ、負荷電流のフォールドバック制限を行うことが可能です。この遅延により、デバイスは電流制限状態で起動できます。入力電源電圧が調整可能なスレッショルドを上回ると、CRWBR出力を使用してSCRをトリガし、負荷のクローバ保護を提供することができます。また、電源電圧が調整可能なスレッショルドを下回ると、RESET出力によって調整可能な遅延後にRESET出力によってシステム・リセットを生成することができます。さらに、ONピンによってボードの電源オン/オフすることができます。LTC1642は16ピンSSOPパッケージで供給されます。
| Notes | |
| LTC1642 | |
| LTC1642A | Recommended for applications where VCC is higher than 12V |
アプリケーション
- ボードの活線挿入
- 電子回路ブレーカ
- InfiniBand™システム
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
仕様に関するお知らせ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1642CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1642CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1642IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1642IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1642CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1642CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1642IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1642IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1642CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1642CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1642IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1642IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1642CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1642CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1642IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1642IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 保護スイッチ & コントローラ 1 | ||
| LTC4218 | 新規設計に推奨 | Hot Swapコントローラ |
最新のディスカッション
LTC1642に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める