LTC1627
製造中モノリシック同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.99
製品情報
- 高効率:最大95%
- 定周波数350kHz動作
- 入力電圧範囲:2.65V~8.5V
- VOUTは0.8V~VIN、IOUT は最大500mA
- ショットキ・ダイオードが不要
- 最大525kHzまで同期可能
- 選択可能なバースト・モードTM動作
- 低ドロップアウト動作:デューティ・サイクル100%
- 高精度2.5V低電圧ロックアウト
- 二次巻線レギュレーション
- 電流モード動作で優れたラインおよび負荷過渡応答を達成
- 低消費電流:200μA
- シャットダウン・モードでの消費電流は
- わずか15μA
- ±1.5%のリファレンス精度
- 8ピンSOパッケージで供給可能
LTC®1627は固定周波数アーキテクチャを採用した、モノリシック電流モード同期式降圧レギュレータです。動作電源範囲は8.5Vから2.65Vであるため、1個または2個のリチウムイオン・バッテリで駆動するアプリケーションに適しています。バースト・モードにより、低負荷電流で高い効率が得られます。100%デューティ・サイクルの低ドロップアウト動作によって、バッテリ駆動システムの動作時間を延長することが可能です。
動作周波数は内部で350kHzに設定されるため、小型表面実装インダクタを使用できます。スイッチング・ノイズに敏感なアプリケーションに対しては、最大525kHzまで外部同期が可能です。SYNC/FCB制御ピンは、連続動作を強制することにより、メイン出力の負荷に関係なく二次巻線の安定化を保証します。SYNC/FCBピンが“L”になっているときや同期中には、ノイズやRF干渉を低減するために、バースト・モード動作は禁止されます。ソフト・スタートは外付けコンデンサによって実現されます。
リチウムイオン・バッテリ1個のアプリケーションでは、オプションのブートストラップによって内部スイッチ・ドライブを増強します。内部同期スイッチによって効率が向上し、外付けショットキ・ダイオードが必要ないため部品点数と占有面積が減少します。LTC1627は8ピンSOパッケージで供給されます。
Applications
- セルラー電話
- 携帯用計測器
- ワイヤレス・モデム
- RF通信
- 分配型電源システム
- スキャナ
- シングル・セルおよびデュアル・セルのリチウム・バッテリ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1627CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1627CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1627IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1627IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1627CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1627CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1627IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1627IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1627CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1627CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1627IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1627IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1627CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1627CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1627IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1627IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1627
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1627に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める