LTC1624

製造中

高効率SO-8 Nチャネル・スイッチングレギュレータ・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • NチャネルMOSFETドライブ 
  • 昇圧、降圧、SEPIC、反転の各種レギュレータを実現 
  • 広いVIN 範囲:3.5V ~36V 動作 
  • 広いVOUT 範囲:降圧構成で1.19V~30V 
  • ±1%、1.19V基準電源 
  • 低損失動作: デューティ・サイクル95% 
  • 200kHz固定周波数 
  • 低いスタンバイ電流 
  • 高効率 
  • リモート出力電圧センス 
  • ロジック制御のマイクロパワー・シャットダウン 
  • ブートストラップされたゲート・ドライブ用内蔵ダイオード 
  • 優れた入力および負荷過渡応答 
  • 8ピンSOパッケージで供給可能
LTC1624
高効率SO-8 Nチャネル・スイッチングレギュレータ・コントローラ
High Efficiency Step-Down Converter Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1624
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC164A

LTC1624CS8 Demo Board | Buck Controller, 4.5V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT = 2.5V/ 3.3V/5.0V @ 3A

製品詳細

Demonstration Circuit 164 is a constant-frequency step-down (buck) regulator using the LTC1624 switching regulator controller. DC164 is ideal for a wide range of portable, industrial, computer and communications applications. It provides up to 3A of output current at a user-selectable (via a jumper) output voltage of 2.5V, 3.3V or 5V. The input voltage can range from 4.8V to 28V (limited by the external MOSFET). 


DC164A
LTC1624CS8 Demo Board | Buck Controller, 4.5V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT = 2.5V/ 3.3V/5.0V @ 3A

最新のディスカッション

最近表示した製品