LTC1545
製造中ソフトウェアで選択可能なマルチプロトコル・トランシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.23
Viewing:
製品情報
- RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36、X.21をソフトウェアで選択サポートするトランシーバ
- TUV/Detecon Inc.認証の NET1およびNET2に準拠 (テスト・レポートNo. NET2/071601/98)
- TBR2に準拠 (テスト・レポートNo. CTR2/071601/98)
- LTC1344Aを使用したソフトウェア選択可能なケーブル終端
- LTC1543、LTC1344Aと組み合わせて、完全なDTEまたはDCEポートを構成
- LTC1543と組み合わせて単一5V電源で動作
LTC1545は、5ドライバ/5レシーバのマルチプロトコル・トランシーバです。 LTC1543と組み合わせることにより、ソフトウェア選択可能な完全なDTE またはDCEインターフェイス・ポートのコアを構成し、RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36、またはX.21プロトコルをサポートします。ケーブル終端は、ソフトウェアで選択可能なケーブル終端デバイスLTC1344Aまたは既存のディスクリート設計を使用して実現できます。
LTC1545は5V電源とLTC1543のチャージ・ポンプを使用して動作します。LTC1545は36ピンSSOP表面実装パッケージで供給されます。
アプリケーション
- データ・ネットワーク
- CSUおよびDSU
- データ・ルータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1545CG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
| LTC1545CG#TRPBF | 36-Lead SSOP | ||
| LTC1545IG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
| LTC1545IG#TRPBF | 36-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1545CG#PBF | 製造中 | |
| LTC1545CG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1545IG#PBF | 製造中 | |
| LTC1545IG#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。