LTC1520
製造中50Mbps精密クワッドライン・レシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.43
Viewing:
製品情報
- 精密な伝搬遅延:18ns±3ns(全温度範囲)
- データ速度:50Mbps
- 低tPLH/tPHLスキュー:500ps(標準)
- 低チャンネル間スキュー:400ps(標準)
- レール・トゥ・レール入力同相範囲
- 高入力抵抗:>/=18k(電源非投入時でも)
- 活線挿抜
- 耐久性能:±10V入力DCレベル
- 短絡保護
- 単一5V電源
- LVDSコンパチブル
- 低速入力信号でも発振しない
LTC1520は高速精密差動ライン・レシーバで、最大50Mbpsのデータ速度で動作することができます。ユニークなアーキテクチャを採用しているため、広い入力同相、入力オーバドライブ、および周囲温度範囲で非常に安定した伝搬遅延と低スキューを実現します。伝搬遅延は18ns±3ns、標準tPLH/tPHLスキューは500ps、またチャンネル間スキューは400psです。
各レシーバは差動入力レベル(VID>/= 100mV)を有効なCMOSおよびTTLレベルに変換します。入力抵抗が高いため(>/=18k)、多くのレシーバを同じドライバに接続することができます。レシーバ出力はディスエーブルされるとハイインピーダンス状態になります。
保護機能にはサーマル・シャットダウン機能や短絡モードの移行時に発振しない最大短絡電流制御機能(最大50mA)があります。デバイスに電源が投入されなかったり、ディスエーブルされた場合でも入力抵抗は18kΩ以上に維持されるため、LTC1520はデータ・ラインを接続しないで、バックプレーンへの活線挿抜が可能です。
LTC1520は単一5V電源で動作し、12mAの電源電流を消費します。このデバイスは、16ピン・ナロウSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高速バックプレーン・インタフェース
- ライン衝突検出器
- PECLおよびLVDSライン・レシーバ
- レベル変換器
- リング発振器
- タップ付き遅延ライン
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1520CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1520CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1520CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1520CS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LTC1520CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1520CS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC1520CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1520CS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。