LTC1418

製造中

14ビット、シリアルおよびパラレルI/O付き低消費電力、200ksps ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 単一5Vまたは±5V電源動作 
  • サンプル・レート:200ksps 
  • 最大INL±1.25LSBおよび最大DNL±1LSB 
  • 低消費電力:15mW(標準) 
  • パラレルまたはシリアル・データ出力 
  • 全温度範囲にてミッシング・コードなし 
  • パワー・シャットダウン:ナップおよびスリープ 
  • 外部または内部リファレンス動作 
  • 差動ハイ・インピーダンス・アナログ入力 
  • 入力範囲:0V~4.096Vまたは±2.048V 
  • ナイキスト入力周波数にて81.5dB S/(N+D)および-94dB THD 
  • 28ピン細型PDIPおよびSSOPパッケージ
LTC1418
14ビット、シリアルおよびパラレルI/O付き低消費電力、200ksps ADC
Low Power, 200kHz, 14-Bit Sampling A/D Converter Typical INL Curve Product Package 1
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
myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC178A

LTC1418CG | Low Power 14-Bit ADC Serial/Parallel Interface

製品詳細

DC178A: Demo Board for the LTC1418 Low Power, 14-Bit, 200ksps ADC with Serial and Parallel I/O.


 


DC178A
LTC1418CG | Low Power 14-Bit ADC Serial/Parallel Interface
DC178A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品