LTC1403
製造中シャットダウン機能付きシリアル12ビット/14ビット、2.8MspsサンプリングADC
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.33
Viewing:
製品情報
- 変換レート:2.8Msps
- 低消費電力:14mW
- 3Vの単一電源動作
- 2.5Vの内部バンドギャップ・リファレンスをオーバドライブ可能
- 3線シリアル・インターフェイス
- スリープ(10μW)シャットダウン・モード
- ナップ(3mW)シャットダウン・モード
- 同相除去比:80dB
- ユニポーラ入力範囲:0V~2.5V
- 小型10ピンMSパッケージ
LTC1403/LTC1403Aは、差動入力を備えた12ビット/14ビット、2.8MspsシリアルA/Dコンバータです。このデバイスは3Vの単一電源で動作し、消費電流はわずか4.7mAで、小型10ピンMSパッケージで供給されます。スリープ・シャットダウン時には、消費電力が10μWまで低減されます。高速動作と低消費電力を小型パッケージで実現するLTC1403/LTC1403Aは、高速の携帯アプリケーションに適しています。
同相除去比が80dBなので、ソースから差動で信号を測定することによってグランド・ループと同相ノイズを除去できます。
これらのデバイスは0V~2.5Vのユニポーラ入力を差動変換します。+AINと-AINの絶対電圧振幅は、グランドから電源電圧までです。
シリアル・インターフェイスによってCONV入力信号の立ち上がり後16サイクルの間、変換結果を送出するので、標準シリアル・インターフェイスと互換性があります。無変換時にデータストリームの後に収集時間として2クロック・サイクルを追加可能な場合、50.4MHzクロックで2.8Mspsのフル・サンプル・レートを達成できます。
アプリケーション
- 通信
- データ収集システム
- 無停電電源
- マルチフェーズ・モータ制御
- マルチプレクス・データ収集
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1403CMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC1403CMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC1403HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC1403HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC1403IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC1403IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1403CMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC1403CMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1403HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC1403HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1403IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC1403IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1403CMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC1403CMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1403HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC1403HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1403IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC1403IMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
| LTC2315-12 | 製造中 | TSOTに収容した12ビット、5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ |
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |