LTC1068
製造中クロックで調整可能な クワッド2次フィルタ・ ビルディング・ブロック
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.69
製品情報
- SSOPパッケージに4個の同一2次フィルタ・セクション内蔵
- 2次セクションの中心周波数誤差:
- ±0.3%(標準)、±0.8%(最大)
- 各2次セクションで低ノイズを実現、Q ≤ 5:
- LTC1068-200 50μVRMS、LTC1068 50μVRMS
- LTC1068-50 75μVRMS、LTC1068-25 90μVRMS
- 低電源電流:4.5mA、単一5V、LTC1068-50
- ±5V電源、単一5V電源または単一3.3V 電源で動作
LTC1068 製品ファミリは、クロックで調整可能な4個のモノリシック・フィルタ・ビルディング・ブロックで構成されています。ファミリの各製品は4つの整合した低ノイズ高精度の2次スイッチト・キャパシタ・フィルタ・セクションを備えており、それぞれの2次フィルタ・セクションの中心周波数は、外部クロックによって調整されます。LTC1068の各製品の相違点は、クロック対中心周波数比のみです。クロック対中心周波数比は200:1(LTC1068-200)、100:1(LTC1068)、50:1(LTC1068-50)、25:1(LTC1068-25)のいずれかに設定されていますが、外付け抵抗を使用して変更することができます。LTC1068ファミリの製品を使って、クワッド2次、デュアル4次、8次の高性能フィルタを設計することができます。本ファミリ製品を使ったフィルタの設計は、Windows環境のFilterCAD™フィルタ設計ソフトウェアで完全にサポートされています。
LTC1068製品ファミリは表面実装の 28ピンSSOPパッケージで供給されます。内部薄膜抵抗を備えた16ピンSOパッケージのカスタマイズ・バージョンも提供しています。詳細については、弊社または販売代理店にお問い合わせください。
アプリケーション
- ローパス・フィルタまたはハイパス・フィルタ:
- LTC1068-200, 0.5Hz ~25kHz;
- LTC1068, 1Hz ~50kHz;
- LTC1068-50, 2Hz ~50kHz;
- LTC1068-25, 4Hz ~200kHz
- バンドパスまたはバンドリジェクト(ノッチ)フィルタ :
- LTC1068-200, 0.5Hz ~15kHz;
- LTC1068, 1Hz ~30kHz;
- LTC1068-50, 2Hz ~30kHz;
- LTC1068-25, 4Hz ~140kHz
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1068-200CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-200CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-200IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-200IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-25CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-25CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-25IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-25IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-50CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-50CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-50IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-50IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068CN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1068IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068IN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1068-200CG#PBF | 製造中 | |
| LTC1068-200CG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1068-200IG#PBF | 製造中 | |
| LTC1068-200IG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1068-25CG#PBF | 製造中 | |
| LTC1068-25CG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1068-25IG#PBF | 製造中 | |
| LTC1068-25IG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1068-50CG#PBF | 製造中 | |
| LTC1068-50CG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1068-50IG#PBF | 製造中 | |
| LTC1068-50IG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1068CG#PBF | 製造中 | |
| LTC1068CG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1068IG#PBF | 製造中 | |
| LTC1068IG#TRPBF | 製造中 | |
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| LTC1068CN#PBF | 製造中 | |
| LTC1068IN#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1068
- LTC1068-200
- LTC1068-25
- LTC1068-50
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。