LT8613
新規設計に推奨電流検出機能を備え、静止電流が3μAの42V、6A同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- モニタ機能を備えたレール・トゥ・レールの電流検出アンプ
- 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
- 超低静止電流のBurst Mode®動作:
- 3μAのIQで12VのVINから3.3VのVOUTを安定化
- 出力リップル < 10mVP-P
- 高効率の同期整流式動作:
- 12V入力、5V/3A出力時の効率:95%
- 12V入力、3.3V/3A出力時の効率:94%
- 短い最小スイッチ・オン時間:40ns
- すべての条件で低ドロップアウト:250mV(3A時)
- 小型インダクタを使用可能
- 低EMI
- 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~2.2MHz
- 電流モード動作
- 高精度のイネーブル・ピン電圧しきい値:1V
- 内部補償
- 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
- 熱特性が改善された3mm × 6mmの小型28ピンQFNパッケージ
LT8613は、小型、高効率、高速の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、消費する静止電流はわずか3μAです。外付け部品の必要性を最小限に抑えるため、必要なすべての回路とともに上側と下側のパワー・スイッチを内蔵しています。モニタ・ピンと制御ピンを備えた内蔵の電流検出アンプにより、入力または出力の電流レギュレーションおよび電流制限を高精度に実行できます。低リップルのBurst Mode動作により、非常に少量の出力電流まで高い効率が可能であると同時に、出力リップルを10mVP-P未満に維持します。SYNCピンにより、外部クロックへの同期が可能です。ピーク電流モード方式を採用した内部補償により、小型のインダクタを使用できるので、高速トランジェント応答と優れたループ安定性が得られます。EN/UVピンのしきい値は高精度の1Vであり、EN/UVピンを使用して入力電圧の低電圧ロックアウトを設定することや、LT8613をシャットダウンして入力電源電流を1μAまで減らすことができます。TR/SSピンに接続するコンデンサにより、起動時の出力電圧上昇速度を設定できます。VOUTが出力電圧設定値の±9%以内に入るか、フォルト状態になると、PGフラグで通知します。LT8613は、熱抵抗を低く抑えるための露出パッドを備えた3mm × 6mmの28ピン小型QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 自動車用電源および産業用電源
- 汎用の降圧電源
- CCCV電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8613EUDE#PBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8613EUDE#TRPBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8613IUDE#PBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8613IUDE#TRPBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 11, 2020 - 20_0013 LT8613 Data Sheet Limit Change |
||
| LT8613EUDE#PBF | 製造中 | |
| LT8613EUDE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8613IUDE#PBF | 製造中 | |
| LT8613IUDE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8613EUDE#PBF | 製造中 | |
| LT8613EUDE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8613IUDE#PBF | 製造中 | |
| LT8613IUDE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 保護スイッチ & コントローラ 1 | ||
| LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8613
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。