LT8610AX

新規設計に推奨

175°Cまで動作する42V、3.5A 同期整流式降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 175°Cで全数テスト
  • –40°C~175°Cの範囲でのリファレンス精度:±2%
  • 広い入力電圧範囲:3.7V ~42V
  • 超低暗電流のBurst Mode®動作
  • 高効率の同期動作
    • 175°Cでの12V入力、3.3V/0.5A出力時の効率:91%
    • 175°Cでの12V入力、5V/0.5A出力時の効率:92%
  • 調整可能および同期可能な周波数:200kHz ~2.2MHz
  • サーマル・シャットダウン機能なし
  • 内部補償
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • パワーグッド・フラグ
  • 熱特性が改善された小型16ピンMSOPパッケージ
LT8610AX
175°Cまで動作する42V、3.5A 同期整流式降圧レギュレータ
3.3V Step-Down Converter Efficiency at 175°C Product Package 1
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
LT8610A
LT8610AB
静止電流が2.5μAの42V、3.5A同期整流式降圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8610
  • LT8610A
  • LT8610AB
  • LT8610AC

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8610
  • LT8610A
  • LT8610AB
  • LT8610AC
  • LT8610AC-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品