LT8495
新規設計に推奨2A、70Vのスイッチ、POR、およびウォッチドッグ・タイマを内蔵し、静止電流が9μAのSEPIC/昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
製品情報
- 広い入力電圧範囲:約1V~60V(起動時は2.5V~32V)
- 低リップルのBurst Mode®動作
- 12V入力で5.0V出力時のIQ = 9μA
- 出力リップル(標準10mV未満)
- 2種類の電源ピン:
- 効率の向上
- 起動後の最小電源電圧を約1Vに低減してバッテリを長寿命化
- 2A/70Vのパワー・スイッチを内蔵
- VIN電源を取り外した場合にプログラム可能なウォッチドッグ・タイマが動作可能
- プログラム可能なパワーオン・リセット(POR)タイマ(入力電源電圧が1.3Vまで低下してもRSTが機能)
- TSSOPパッケージでのFMEAフォルト耐性あり
- 固定周波数のPWM、SEPIC/昇圧/フライバック構成
- プログラム可能なスイッチング周波数:250kHz~1.5MHz
- SWENピンとRSTINピンでUVLOをプログラム可能
- 1個のコンデンサでソフトスタートをプログラム可能
- 20ピンTSSOPパッケージ
LT8495は、パワーオン・リセットとウォッチドッグ・タイマを内蔵した可変周波数(250kHz~1.5MHz)のモノリシック・スイッチング・レギュレータです。動作時は静止電流を9μA未満にすることが可能であり、SWEN、WDE、およびRSTINが“L”のときは約0.3μAです。SEPIC、昇圧、またはフライバック・コンバータとして構成可能なので、低リップルのBurst Mode動作により、低出力電流時に高い効率を維持しつつ、出力リップルを10mV未満に維持できます。このデバイスは、2種類の電源ピン(VINおよびBIAS)により、自動的に最も効率の高い電源で動作することができます。入力電源電圧は、SEPIC構成では最大60V、昇圧構成とフライバック構成では最大32V(ライドスルー電圧は最大60V)にすることができます。起動後は、VINの電圧が2.5Vより低くなった場合でも、デバイスはその出力(BIAS)から電流を流すことができるので、バッテリ寿命が長くなります。
リセットとウォッチドッグのタイムアウト期間は、外付けコンデンサを使用して別個に調整できます。SWENピンに抵抗分割器を使用することにより、プログラム可能な低電圧ロックアウト(UVLO)をコンバータに対して実現します。RSTINに抵抗分割器を接続することにより、RSTピンをアサートするUVLO制御を行います。
この他に、周波数フォールドバックやソフトスタートなどの機能も内蔵しています。TSSOPでのフォルト耐性により、出力電圧がその設定値を超えて上昇することなく、隣接ピンの短絡または開放が可能です。LT8495は、熱抵抗を低く抑えるための露出パッドを備えた20ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 自動車のECU電源
- 携帯型製品の電源
- 産業用電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8495EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8495EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8495EUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8495EUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8495HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8495HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8495IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8495IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8495IUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8495IUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT8495EFE#PBF | 製造中 | |
| LT8495EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8495HFE#PBF | 製造中 | |
| LT8495HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8495IFE#PBF | 製造中 | |
| LT8495IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8495
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT8495に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める