LT8311
製造中フォワード・コンバータ用オプトカプラ・ドライバ内蔵の同期整流器コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.65
製品情報
- 広い入力電源電圧範囲:3.7V~30V
- プリアクティブ・モード:
- パルス・トランス不要
- 軽負荷時のDCM動作
- 同期モード:
- 軽負荷時のFCM動作またはDCM動作
- 最も高い効率を実現
- 1.5%精度の帰還電圧リファレンス
- 10mAオプトカプラ・ドライバ
- 出力パワーグッド・インジケータ
- ソフトスタート機能内蔵
LT8311はフォワード・コンバータの2次側で使用され、同期整流式MOSFET制御および出力電圧帰還をオプトカプラを介して実現します。LT8311独自のプリアクティブ・モードにより、1次側と2次側の間の通信に従来のパルス・トランスを使用する必要なく2次側のMOSFETを制御できます。プリアクティブ・モードでは、軽負荷時に出力インダクタ電流が不連続導通モード(DCM)で動作します。軽負荷時に強制連続モード(FCM)動作が望ましい場合、LT8311は代わりに同期モードで使用できます。このモードでは、1次側のICからLT8311へ同期制御信号を送信するためにパルス・トランスが必要です。
LT8311は機能満載のオプトカプラ・コントローラを備えており、1.5%精度のリファレンス、相互コンダクタンス・エラーアンプ、および10mAオプトドライバを内蔵しています。パワーグッド・モニタや出力ソフトスタート/オーバーシュート制御回路も内蔵しています。LT8311は、ピンが欠損している16ピンのFEパッケージで供給されており、高電圧のピン間隔要件に対応しています。
アプリケーション
- オフラインおよびハイブリッド車用バッテリの絶縁型電源
- 48V絶縁型電源
- 産業用、自動車用、および軍用システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 4
技術記事 3
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8311EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8311EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8311HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8311HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8311IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8311IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8311MPFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8311MPFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT8311EFE#PBF | 製造中 | |
| LT8311EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8311HFE#PBF | 製造中 | |
| LT8311HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8311IFE#PBF | 製造中 | |
| LT8311IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8311MPFE#PBF | 製造中 | |
| LT8311MPFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3752/LT8311 Demo Circuit - Active Clamp Forward Converter with Synchronous Rectification (36-72V to 12V @ 12A)
- LT3752-1/LT8311 Demo Circuit - 200W Active Clamp Forward Converter with Synchronous Rectification (150-400V to 12V @ 16.7A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8311
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。