LT6100
製造中利得選択可能な高精度ハイサイド電流センスアンプ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.46
製品情報
- 入力オフセット電圧:300µV(最大)
- センス入力:最大48V
- 利得精度:0.5%
- ピン選択可能な利得:10、12.5、20、25、40、50V/V
- 別電源:2.7V~36V
- 動作電流:60µA
- センス入力電流(VCCをパワーダウン): 1nA
- -48Vまで逆バッテリ保護
- バッファ付き出力
- ノイズフィルタ用入力
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 8ピンDFNパッケージとMSOP パッケージ
LT6100は完備したマイクロパワーの高精度ハイサイド 電流センスアンプです。外部センス抵抗両端の電圧を介して一方向の電流をモニタします。2つの利得選択ピンをストラップ配線するか、またはフロートさせるだけで、 10、12.5、20、25、40、50V/Vの固定利得が得られます。すべての利得で0.5%より良い利得精度が得られます。
LT6100のセンス入力の電圧範囲は4.1V~48Vで、電源いっぱいの差動電圧に耐えることができます。このため、 MOSFETスイッチやヒューズの両端の電圧をモニタすることが可能です。このデバイスは入力の逆バッテリ状態にも耐えることができます。
入力オフセットはわずか300µVです。CMRRとPSRRは 105dBを超しますので、ダイナミックレンジが広くなります。コンデンサ1個を使って信号フィルタを簡単に実装するためのフィルタ・ピンが備わっています。
LT6100には別に電源入力が備わっており、2.7V~36Vで 動作し、わずか60µAしか流れません。VCCをパワーダウンすると、センス・ピンのバイアスはオフします。これにより、センス電圧には無関係に、モニタされる回路に負荷をかけるのを防ぎます。LT6100は8ピンのDFNパッケージとMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ・モニタ
- ヒューズ・モニタ
- 携帯電話
- 携帯型テスト/測定システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT6100CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6100CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6100CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6100CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6100HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6100HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6100HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6100HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6100IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6100IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6100IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6100IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT6100CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6100CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6100HMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6100HMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6100IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6100IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT6100CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6100CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6100HMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6100HMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6100IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6100IMS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6100
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。