利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 8つの独立した17V 330mΩ NMOSスイッチ
  • 1~4個のLEDのオン/オフ/調光制御がスイッチごとに独立
  • 開放LEDフォルトおよび短絡LEDフォルトの通知をプログラム可能なI2Cマルチドロップ・シリアル・インタフェース
  • 16個の固有I2Cアドレス
  • VDDの電圧範囲:2.7V~5.5V、VINの電圧範囲:8V~60V
  • デジタルでプログラム可能な256:1のPWM調光
  • PWM調光状態間のフェード遷移
  • オプションの内部クロック発生器または外部クロック信号源によりPWM調光に対応
  • 開放LEDの過電圧保護
  • ちらつきのないPWM調光
  • AEC-Q100 は車載対応
LT3965
8スイッチのマトリックスLED調光器
LT3965-3965-1 Application Circuit LT3965-3965-1 Pin Configuration
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
ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2218A

LT3965EFE/LT3797デモ用ボード | マトリクスLED調光装置付き2ストリング降圧LEDドライバ、9V ≤ VIN ≤ 30V、最大30VLED @ 500mA(ストリングごとに8個のLED)

製品詳細

デモ回路DC2218Aは、LT3965 8スイッチ・マトリクスLED調光ICを搭載した、マトリクスLED調光システムです。500mA LEDが16個あり、2つの8スイッチLED調光LT3965 ICで個別にオン、オフ、またはPWM調光が可能です。2つのLEDストリングは、LT3797トリプルLEDコントローラICの2つの降圧LEDドライバで駆動されます。LT3797の3番目のチャンネルは30Vプリブースト・レギュレータとして機能し、正しい入力電圧を2つの降圧LEDドライバチャンネルに供給します。DC2218Aは、9V~30Vの入力で駆動でき、最大36Vのトランジェントに耐えられます。

DC2218A
LT3965EFE/LT3797デモ用ボード | マトリクスLED調光装置付き2ストリング降圧LEDドライバ、9V ≤ VIN ≤ 30V、最大30VLED @ 500mA(ストリングごとに8個のLED)
DC2218A Demo Board DC2218A Demo Board DC2218A Demo Board DC2218A Demo Board DC2218A Demo Board DC2218A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品