LT3958

製造中

高入力電圧の、昇圧、フライバック、SEPICおよび反転コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲: 5V~80V
  • 1本の帰還ピンを使用して正または負の出力電圧を設定
  • 3.3A/84Vパワースイッチを内蔵
  • 電流モード制御により、優れた過渡応答を実現
  • 1本の外付け抵抗で設定可能な動作周波数: 100kHz~1MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 低シャットダウン電流: < 1μA
  • 7.2V低損失電圧レギュレータを内蔵
  • ヒステリシスを備えた入力低電圧ロックアウトをプログラム可能
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 熱特性が改善されたQFN (5mm × 6mm)パッケージ
LT3958
高入力電圧の、昇圧、フライバック、SEPICおよび反転コンバータ
High Efficiency Boost Converter High Efficiency Boost Converter Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
保護スイッチ & コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3958
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1569A

LT3958EUHE Boost Demo Board | 11V-40VIN; VOUT = 48V @ 0.5A

製品詳細

Demonstration circuit 1569A is a High Voltage Monolithic Boost Converter featuring the LT3958. The LT3958 can be configured as a boost, flyback, SEPIC, and inverting converter, but the demonstration circuit is assembled as a boost. The input voltage range is 11V to 40V and the output voltage is 48V with 500mA over the entire input voltage range. The LT3958 has an internal n-channel 3.3A, 84V power switch for high voltage, power, and efficiency. The dual paddle package provides excellent heat dissipation for the internal power switch. The LT3958 current-mode dc/dc converter features adjustable switching frequency, soft-start, compensation, shutdown and undervoltage lockout with hysteresis, and a feedback pin (FBX) that can be used in both positive and negative applications. A SYNC input can be used to synchronize the switching at a frequency higher than the IC is programmed.



DC1569A
LT3958EUHE Boost Demo Board | 11V-40VIN; VOUT = 48V @ 0.5A
DC1569 Evaluation Board DC1569 Evaluation Board - Top View DC1569A Evaluation Board - Bottom View DC1569A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品