LT3956

製造中

80V入力/ 80V出力の定電流/定電圧コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3000:1の True Color PWM 調光
  • 広い入力電圧範囲: 4.5V~80V
  • 出力電圧:最大80V
  • 3.3A/84Vスイッチを内蔵
  • 定電流および定電圧レギュレーション
  • 250mV ハイサイド電流検出
  • 昇圧、降圧モード、昇降圧モード、 SEPICまたはフライバック・トポロジーでLEDをドライブ
  • 調整可能な周波数: 100kHz~1MHz
  • オープンLED保護
  • ヒステリシスを備えた低電圧ロックアウトをプログラム可能
  • 定電圧ループ・ステータス・ピン
  • PWM 切断スイッチ・ドライバ
  • CTRLピンにより、ハイサイド電流検出スレッショルドを調整
  • 低シャットダウン電流: <1µA
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 36ピン(5mm × 6mm) QFNパッケージ
LT3956
80V入力/ 80V出力の定電流/定電圧コンバータ
94% Efficient 25W White LED Headlamp Driver Efficiency vs VIN Product Package 1
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
D/Aコンバータ(DAC) 1
LTC2657 製造中 最大10ppm/°C のリファレンスを内蔵したオクタルI2C 16ビット・レール・トゥ・レールDAC
パルス幅変調(PWM)& パルス・ジェネレータ 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
保護スイッチ & コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3956
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1521A

LT3956UHE Demo Board | 80VIN, 80VOUT Constant-Current, Constant-Voltage Converter

製品詳細

DC1521A: Demo Board for LT3956 80VIN, 80VOUT Constant-Current, Constant-Voltage Converter.

DC1521A
LT3956UHE Demo Board | 80VIN, 80VOUT Constant-Current, Constant-Voltage Converter
DC1521A Evaluation Board DC1521A Evaluation Board - Top View DC1521A Evaluation Board - Bottom View DC1521A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品