LT3952

製造中止

スイッチ電流が4Aの60V LEDドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4000:1のTrue Color PWM™調光
  • 4A、60V DMOSスイッチ内蔵
  • 広い入力電圧範囲:3V~42V
  • モニタ機能を備えた0V~60V出力電流レギュレーション
  • PWM制御および出力切断用のPMOSスイッチ・ドライバ
  • LED短絡保護とSHORTLEDフラグ
  • スペクトラム拡散周波数変調回路を内蔵
  • 定電流レギュレーションおよび定電圧レギュレーション
  • 入力電流制限およびモニタ
  • 調整可能な周波数:200kHz~3MHz、外部クロックと同期可能
  • 10:1のアナログ調光
  • OPENLEDフラグ付きの設定可能な開放LED保護
  • プログラム可能なVIN低電圧ロックアウトおよび過電圧ロックアウト
  • 28ピンTSSOPパッケージで供給
LT3952
スイッチ電流が4Aの60V LEDドライバ
Short-Circuit Robust Boost LED Driver with Spread Spectrum Frequency Modulation Efficiency vs Input Voltage Product Package 1
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
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3952
  • LT3952A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品