LT3751
製造中レギュレーション付きの高電圧コンデンサ・チャージャ・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- あらゆるサイズのコンデンサを充電
- 電圧レギュレーション・モードで低ノイズ出力
- 無負荷時の安定動作
- 8V以下のVCCに対してレール・トゥ・レール動作を行う2A MOSFETゲート・ドライバを内蔵
- 選択可能な内部ゲート・ドライブ電圧クランプ:5.6Vまたは10.5V
- ユーザが選択可能な過電圧/低電圧検出
- 出力電圧を容易に調整可能
- 1次側または2次側出力電圧センス
- 広い入力VCC電圧範囲:5V~24V
- 4mm×5mm 20ピンQFNパッケージと20ピンTSSOPパッケージ
LT3751は、大型のコンデンサをユーザが調整可能な目標電圧まで高速充電するように設計された、高入力電圧が可能なフライバック・コントローラです。目標電圧はトランスの巻数比と3本の外付け抵抗によって設定されます。また、オプションとして、帰還ピンを使用して低ノイズの高電圧安定化出力を供給することができます。
LT3751は、最低4.75Vまで効率的な動作を可能にするレール・トゥ・レールMOSFETゲート・ドライバを内蔵しています。106mVという低い差動電流センス・スレッショルド電圧により、ピークスイッチ電流を高精度で制限します。また、VCCとVTRANSの両方に対して過電圧ロックアウトと低電圧ロックアウトをユーザが選択可能なので、保護機能がさらに追加されています。標準的なアプリケーションでは、1秒以内に1000μFコンデンサを500Vまで充電できます。
CHARGEピンを使用して、新しい充電サイクルを開始し、ON/OFF制御を行なうことができます。DONEピンは、コンデンサが設定値に達し、デバイスが充電を停止したことを知らせます。FAULTピンは、VCC電圧またはVTRANS電圧のいずれかがユーザ設定の電源許容誤差を超えたことによってLT3751がシャットダウンしていることを知らせます。
アプリケーション
- 高電圧安定化電源
- 高電圧コンデンサ・チャージャ
- プロフェッショナル・フォトフラッシュ・システム
- 緊急用ストロボ
- セキュリティ/インベントリー制御システム
- 雷管
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3751EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3751EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3751EUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3751EUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3751IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3751IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3751IUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3751IUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3751EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3751EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3751IFE#PBF | 製造中 | |
| LT3751IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3751
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。