LT3744

製造中

大電流、同期整流式降圧LEDドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最大40AのLEDを駆動するのに最適
  • 最大3000:1のPWM調光
  • 20:1のアナログ調光
  • 電流レギュレーション精度:±3%
  • 電圧レギュレーション精度:±3%
  • 独自の反転昇降圧構成により、接地したヒートシンクをRGB LEDに使用可能
  • 入力電圧範囲:3.3V~36V
  • ピーク電流モードにDC LED電流検出を付加
  • 開放LEDおよび短絡LEDの保護およびフォルト通知
  • フロート状態のLEDドライバにより、1つの電源ソリューションで多色LEDを駆動することや、1個のLEDを3つの異なる安定化電流で駆動することが可能
  • 熱特性の改善された5mm × 6mm QFN 36ピン・パッケージ
LT3744
大電流、同期整流式降圧LEDドライバ
LED Driver for DLP Projectors LED Current Waveforms (2000:1) 0A to 6.7A to 13.3A to 20A Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
保護スイッチ & コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3744
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1930A

LT3744 Demo Board | Inverting Buck-Boost LED Driver, 3.3V ≤ VIN ≤ 30V, Drives 3 LEDs @ up to 12A

製品詳細

Demonstration circuit 1930A is a high current synchronous inverting buck-boost LED driver featuring the LT3744. The unique drive stage used on the LT3744 allows the anodes of three LEDs to be connected together for better heat sinking in both the inverting buck-boost configuration (LED anodes at ground) and the step-down configuration (shown in a separate demonstration circuit DC2339A). The pros and cons of each configuration can be found in the data sheet.

The DC1930A targets high power LEDs and laser diodes (not included). The 3 LEDs are driven from the same output, but each LED is individually controlled. The input voltage range is 3.3V to 30V; however to maintain 12A current regulation, a minimum of 7V must be applied.

eval board
DC2339A

LT3744 Demo Board | Sync Buck LED Driver, 5.5V ≤ VIN ≤ 24V, Drives 3 LEDs @ up to 20A Each

製品詳細

Demonstration circuit 2339A is a high current synchronous step-down LED driver featuring the LT3744. The unique drive stage used on the LT3744 allows the anodes of three LEDs to be connected together for better heat sinking in both the step-down configuration and the inverting buck-boost configuration (shown in a separate demonstration circuit DC1930A). The pros and cons of each configuration can be found in the data sheet. 


The DC2339A targets high power LEDs and laser diodes (not included). The 3 LEDs are driven from the same output, but each LED is individually controlled. The input voltage range is 5.5V to 30V.

DC1930A
LT3744 Demo Board | Inverting Buck-Boost LED Driver, 3.3V ≤ VIN ≤ 30V, Drives 3 LEDs @ up to 12A
DC1930A - Schematic
DC2339A
LT3744 Demo Board | Sync Buck LED Driver, 5.5V ≤ VIN ≤ 24V, Drives 3 LEDs @ up to 20A Each
DC2339A Demo Board DC2339A Demo Board DC2339A Demo Board DC2339A Demo Board DC2339A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品