LT3743
製造中スリーステート制御付き高電流同期整流式降圧LEDドライバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.58
製品情報
- PWM 調光により、最大3000:1 の調光比を実現
- CTRL_SEL調光により、各電流レベル間で最大 3000:1の調光比を実現
- スリーステート電流制御によるカラーミキシング
- 電流レギュレーション精度:±6%
- 入力電圧範囲:6V~36V
- 平均電流モード制御
- 異なる電流レギュレーション状態間の最大回復時間:2μs
- シャットダウン電流:<1μA
- 出力電圧レギュレーションとオープンLED 保護
- 熱特性が改善された4mm × 5mm QFNパッケージと28ピンFE パッケージ
LT3743は、高電流LEDをドライブするために設計された固定周波数同期整流式降圧DC/DCコントローラです。平均電流モード・コントローラにより、0V~(VIN - 2V)の広い出力電圧範囲でインダクタ電流のレギュレーションを維持します。LED調光は、CTRL_L、CTRL_HおよびCTRL_Tピンでのアナログ調光とPWMおよびCTRL_SELピンでのPWM調光によって実現されます。外部で切り替えられる負荷コンデンサを使用することにより、LT3743 は安定化LED電流レベルを数μs以内で変更できるので、2つの電流レベル間で高精度で高速なPWM調光を行うことできます。スイッチング周波数は、RTピンの外付け抵抗を介して200kHz~1MHzの範囲で設定できます。
この他に、LT3743 は電圧レギュレーションや、出力からFBピンに接続された分圧器で設定される過電圧保護などを特長としています。過電流保護はCTRL_Hピンで設定されます。
アプリケーション
- DLP プロジェクタ
- 高電力建築照明
- レーザー・ダイオード
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 3
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3743EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3743EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3743EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3743EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3743IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3743IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3743IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3743IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3743EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3743EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3743IFE#PBF | 製造中 | |
| LT3743IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LT3743EUFD#PBF | 製造中 | |
| LT3743EUFD#TRPBF | 製造中 | |
| LT3743IUFD#PBF | 製造中 | |
| LT3743IUFD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3743
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。