LT3724

製造中

高電圧、電流モード・スイッチング・レギュレータ・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力範囲:4V~60V
  • 出力電圧:最大36V(降圧)
  • Burst Mode®動作:100μA以下の消費電流
  • シャットダウン時の消費電流:10μA
  • ±1.3%のリファレンス精度
  • 200kHzの固定周波数
  • NチャネルMOSFETをドライブ
  • プログラム可能なソフトスタート
  • プログラム可能な低電圧ロックアウト
  • ゲートドライブ用の高電圧レギュレータを内蔵
  • サーマル・シャットダウン
  • デューティサイクルの影響を受けない電流制限
  • 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージ

LT3724
高電圧、電流モード・スイッチング・レギュレータ・コントローラ
High Voltage Step-Down Regulator Efficiency and Power Loss  vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3724
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC736A

LT3724EFE | High Voltage Step-Down Controller, 30V to 60VIN, 24VOUT @ 3A

製品詳細

DC736A: Demo Board for the LT3724 High Voltage, Current Mode Switching Regulator Controller.


 


DC736A
LT3724EFE | High Voltage Step-Down Controller, 30V to 60VIN, 24VOUT @ 3A
DC736A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品