LT3669
新規設計に推奨降圧レギュレータとLDOを内蔵したIO-Linkトランシーバ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.38
製品情報
- IO-Link®物理層(PHY)互換(COM1/COM2/COM3)
- ケーブル・インタフェース保護電圧:最大±60V
- 7.5V~40Vで動作
- 降圧スイッチング・レギュレータ内蔵
- 最大負荷電流:100mA(LT3669)/300mA(LT3669-2)
- 同期可能で調整可能なスイッチング周波数:250kHz~2.2MHz
- 出力電圧:0.8V~16V
- 150mA LDOリニア・レギュレータ内蔵
- 調整可能なスルーレートと電流制限を備えた堅牢なライン・ドライバ
- 適応型ライン・ドライバ・パルス制御方式により重負荷を安全に切り替え
- プッシュプル、プルアップ、またはプルダウンとして構成可能なドライバ
- 調整可能なパワーオン・リセット・タイマ
- 熱特性が改善された4mm × 5mmの小型28ピンQFNパッケージ
LT3669は、降圧スイッチング・レギュレータと低ドロップアウト・リニア・レギュレータを内蔵した産業用トランシーバです。起動検出機能だけでなく、プログラム可能なパワーオン・リセット・タイマも内蔵しています。トランスミッタの電流制限およびスルーレートは外部調整可能なので、EMC性能の最適化に対応します。
ライン・ドライバが供給できるソース電流/シンク電流はそれぞれ最大250mAであり、互いに接続した場合は最大500mAで、最小残留電圧は2.1V未満です。内蔵の適応型パルス制御方式により、ドライバは重い容量性負荷や白熱電球を安全に切り替えることができます。サーマル・シャットダウンにより、保護機能が強化されます。ライン・インタフェース・ピンでの電源保護電圧が±60Vなので、L+ピンでの動作電圧が最大40Vの場合、標準的なTVSダイオードを使用できます。
LT3669(負荷電流は最大100mA)ではスイッチング・レギュレータにキャッチ・ダイオードが内蔵されていますが、LT3669-2(負荷電流は最大300mA)では外付けのキャッチ・ダイオードが必要です。
LT3669は、IO-Linkデバイスの物理層(PHY)を実装しています。IO-Linkマスタの設計については、LTC2874を参照してください。
アプリケーション
- 産業用センサおよびアクチュエータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
ビデオ 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3669EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3669EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3669EUFD-2#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3669EUFD-2#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3669HUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3669HUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3669HUFD-2#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3669HUFD-2#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3669IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3669IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3669IUFD-2#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3669IUFD-2#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTC2874 | 製造中 | クワッドIO-LinkマスタHot Swapコントローラおよび物理インタフェース |