LT3653

製造中

バッテリ・チャージャ・アプリケーション向け出力電流制限付き1.2A、HV入力レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力範囲:
    • 7.5V~30V動作
    • 60Vの過渡電圧に対して回路を保護する過電圧ロックアウト
  • LTCのBat-Trackリチウムイオン・バッテリ・チャージャと共に動作することにより、最大効率を実現
  • VOUTからVINへの逆放電パスなし
  • 出力電流制限を設定可能
  • 昇圧ダイオード内蔵
  • 熱保護機能
  • アプリケーションの小型化
  • 熱特性が改善された2mm×3mm DFNパッケージ
LT3653
バッテリ・チャージャ・アプリケーション向け出力電流制限付き1.2A、HV入力レギュレータ
High Voltage Single-Cell Battery Charger Application Efficiency vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1325A

LT3653EDCB Demo Board | 1.2A, HV Input Pre-Regulator with Output Current Limit for Battery Charger Application

製品詳細

DC1325A: Demo Board for LT3653 1.2A, HV Input Regulator with Output Current Limit for Battery Charger Applications

DC1325A
LT3653EDCB Demo Board | 1.2A, HV Input Pre-Regulator with Output Current Limit for Battery Charger Application
DC1325A - Schematic

最新のディスカッション

LT3653に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品