LT3505
製造中3mm×3mm DFNパッケージの1.2A降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.90
Viewing:
製品情報
- 広い入力範囲:3.6V~36V動作、最大40V
- 出力電流:最大1.2A
- 抵抗でプログラム可能な固定周波数動作:200kHz~3MHz
- 最小780mWまで調整可能な出力
- 短絡に対する耐性あり
- 小型のコンデンサやインダクタを使用
- ソフトスタート
- 低いシャットダウン電流: <2µA
- 低VCESATスイッチ:350mV/1A
- 熱特性が改善された高さの低い3mm×3mm DFN-8およびMSOP-8パッケージ
LT3505は、1.4Aパワースイッチを内蔵した電流モードPWM降圧DC/DCコンバータです。3.6V~36V(最大40V)という広範囲の入力電圧で動作するので、非安定化ACトランス、24V産業用電源、車載バッテリなどの様々な電源から得られる電力を安定化するのに最適です。発振器は、小型で低コストの外付け部品を使用可能な高周波数動作にプログラムすることも、最大効率を達成するために比較的低い周波数で動作するようにプログラムすることもできます。
サイクルごとの電流制限によって短絡出力からデバイスを保護し、ソフトスタートによって起動時の入力電流サージをなくします。低電流(<2μA)シャットダウンモードでは出力を切断するので、バッテリ駆動システムでのパワーマネージメントを簡素化できます。
アプリケーション
- 車載バッテリの安定化
- 産業用制御電源
- ACアダプタの安定化
- 分配電源の安定化
- バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3505EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3505EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3505EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3505EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3505IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3505IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3505IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3505IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
| LT3505EDD#PBF | 製造中 | |
| LT3505EDD#TRPBF | 製造中 | |
| LT3505IDD#PBF | 製造中 | |
| LT3505IDD#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT3505EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3505EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
|
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
| LT3505EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3505EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
|
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT3505EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3505EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3505EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3505EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3505IMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3505IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3505IMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3505IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3505
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。