LT3500
製造中リニア・レギュレータ/コントローラ付きモノリシック2A降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.47
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3V~36V動作、最大40V
- 入力電圧の全範囲にわたる短絡保護
- 2Aの出力電流が可能
- 調整可能/同期可能な固定周波数動作:250kHz~2.2MHz
- ソフトスタート/トラッキング機能
- 最小0.8Vまで調整可能な出力
- 13mAの出力が可能な可変リニア・レギュレータ/ドライバ
- コンプリメンタリ出力を備えたパワーグッド・コンパレータ
- 低いシャットダウン電流:12μA
- 熱特性が改善された3mm×3mm DFNパッケージまたは16ピンMSOPパッケージ
LT3500は2.3Aスイッチを内蔵した電流モードPWM降圧DC/DCコンバータです。LT3500は入力電圧範囲が3V~40Vと広く、車載バッテリ、24V産業用電源、安定化されていないACアダプタなど様々な電源を安定化するのに適しています。
抵抗で設定可能な250kHz~2.2MHzの周波数範囲と同期機能により、効率と外付け部品サイズを最適化することができます。サイクルごとの電流制限、周波数フォールドバック、サーマル・シャットダウンによって短絡出力からデバイスを保護します。ソフトスタート機能は出力電圧のランプ・レートを制御して起動時の入力電流サージをなくすとともに、出力トラッキングも行います。
LT3500はフィードバック制御付きのNPNトランジスタを内蔵しています。このトランジスタはリニア・レギュレータまたはリニア・レギュレータ・コントローラとして設定可能です。
低電流(<12μA)のシャットダウン・モードにより、バッテリ駆動システムにおける容易なパワーマネージメントが可能です。
アプリケーション
- 車載バッテリの安定化
- 産業用制御
- ACアダプタ・トランスの安定化
- 分配電源の安定化
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3500EDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3500EDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3500EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3500EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3500HDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3500HDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3500HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3500HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3500IDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3500IDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3500IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3500IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3500EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3500EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3500HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3500HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3500IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3500IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3500EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3500EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3500HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3500HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3500IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3500IMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3500
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3500に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める