LT3486

製造中

調光範囲が広いデュアル1.3A白色LED昇圧コンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • カラーシフトのない 広い(1000:1)PWM調光範囲
  • LEDドライバの調光とシャットダウンを個別に制御
  • 1セル・リチウムイオン・バッテリで最大16個の白色LED(ドライバ当たり8個)を25mAでドライブ
  • 12V電源で最大16個の白色LED(ドライバ当たり8個)を100mAでドライブ
  • LED電流設定精度:±3%
  • オープンLED保護:36 Vのクランプ電圧
  • 固定周波数動作:最大2.5MHz
  • 広い入力電圧範囲:2.5V~24V
  • 低いシャットダウン電流:ICC<1μA
  • 過温度保護
  • 小型(5mm×3mm×0.75mm)16ピンDFNパッケージと熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージ

LT3486は、1セル・リチウムイオン・バッテリから定電流で最大16個の白色LED (コンバータ当たり8個の直列に接続されたLED)をドライブするように特別に設計されたデュアル昇圧DC/DCコンバータです。LEDを直列に接続することにより、同一のLED電流を供給し、均一な輝度が得られます。この2つの独立したコンバータは非対称のLEDストリングをドライブ可能です。

2つのLEDストリングの調光をそれぞれのCTRLピンを介して個別に制御できます。調光システムを搭載しているので、それぞれのPWMピンにPWM信号を入力することにより、調光範囲を最大1000:1まで拡大することができます。LT3486の動作周波数は1本の外付け抵抗を使用して200kHz~2.5MHzの範囲で設定可能です。帰還電圧が200mVと低い(精度±3%)ので、電流設定抵抗の電力損失を最小限に抑え、効率を向上させることができます。この他の特長として、LED切断時の出力電圧制限や過温度保護機能などがあります。

LT3486は省スペースの16ピンDFN(5mm×3mm×0.75mm)パッケージと熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージで供給されます。


アプリケーション

  • ノートブックPCのディスプレイ
  • 携帯電話用LEDカメラライト
  • 自動車のダッシュボードの照明
  • アビオニクス・ディスプレイ

LT3486
調光範囲が広いデュアル1.3A白色LED昇圧コンバータ
Li-Ion Powered Driver for Camera Flash and LCD Backlighting Efficiency vs VIN Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
D/Aコンバータ(DAC) 1
LTC2635 製造中 クワッド12/10/8 ビットI2C電圧出力DAC、10ppm/°Cリファレンス内蔵
パルス幅変調(PWM)& パルス・ジェネレータ 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
回路モニタ 1
LT2940 製造中 電力・電流モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3486
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC876A

LT3486EFE Demo Board | Dual Boost LED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 25V, VLED up to 36V @ 100mA (×2)

製品詳細

Demonstration circuit 876 is a dual step-up white LED driver with wide dimming range featuring the LT3486. The board is optimized to drive a string of six, eight, or ten white LEDs at 100mA from each of its two outputs with a PVIN input voltage range of 3V to 25V. The maximum LED output voltage must be less than 36V as the overvoltage protection at the output will limit the maximum output voltage to 36V in the case of an open circuit load.


The high input voltage range, high-efficiency low-side internal 1.3A NPN power switches, ground-referenced low-voltage current sense resistors, PWM pins for 1000:1 dimming ratio, control pins for brightness adjust, overvoltage protection, shutdown control pin, externally programmable switching frequency, low shutdown current and internal soft-start capacitor make the LT3486 an extremely powerful and versatile LED driving IC for portable applications and displays.

DC876A
LT3486EFE Demo Board | Dual Boost LED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 25V, VLED up to 36V @ 100mA (×2)
DC876A - Schematic

最新のディスカッション

LT3486に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品