LT3484
製造中フォトフラッシュ・コンデンサ・チャージャ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.30
製品情報
- 2mm×3mm DFNパッケージの高集積ICにより、ソリューション・サイズを低減
- 小型トランスを使用:
- 5.8mm×5.8mm×3mm
- 高速フォトフラッシュ充電:
- LT3484-0では4.6s (0V~320V, 100µF, VIN = 3.6V)
- LT3484-2では5.7s (0V~320V, 100µF, VIN = 3.6V)
- LT3484-1では5.5s (0V~320V, 50µF, VIN = 3.6V)
- 2セルAAバッテリ、あるいは1.8V~16Vのあらゆる電源で動作
- 制御された平均入力電流:
- 500mA(LT3484-0)
- 350mA (LT3484-2)
- 225mA (LT3484-1)
- 出力電圧分割器が不要
- 外付けのショットキーダイオードが不要
- あらゆるサイズのフォトフラッシュ・コンデンサを充電
- 6ピン2mm×3mm DFNパッケージ
フォトフラッシュ・コンデンサ・チャージャIC のLT3484ファミリは、スペースが重視されるデジタル・カメラや携帯電話アプリケーション向けに設計されています。特許取得の制御技術により、極めて小型のトランスを使用可能です。改良されたNPNパワー・スイッチにより、外付けのショットキー・ダイオード・クランプが不要なので、ソリューション・サイズを低減します。また、出力電圧検出機能により、トランスの巻き数比によって最終充電電圧が決まるので、外付け回路が不要です。
これらのデバイスはVBATピンを装備しているので、2セル・アルカリ・バッテリを使用してコンデンサを充電することができます。LT3484-0の1次電流制限は1.4A、LT3484-2は1A、 LT3484-1は0.7Aです。これにより、平均入力電流はLT3484-0が500mA、LT3484-2が350mA、 LT3484-1が225mAに高精度で制御されます。これらの点を除けば、3つのデバイスは同じです。
CHARGEピンによって、ユーザはこのデバイスを完全に制御できます。CHARGEを“L”にドライブすると、このデバイスはシャットダウンします。DONEピンは、このデバイスが充電を終了したことを知らせます。LT3484シリーズは高さの低い小型の2mm×3mm DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- デジタル・カメラまたは携帯電話のフラッシュ・チャージャ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3484EDCB-0#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3484EDCB-0#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3484EDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3484EDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3484EDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3484EDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3484-0
- LT3484-1
- LT3484-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。