LT3472
製造中CCDバイアス向けの昇圧および反転DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品情報
- リチウムイオン・セルから15V/20mA、-8V/50mAを生成
- ショットキー・ダイオード内蔵
- VIN範囲:2.2V~16V
- ±34Vまでの出力電圧
- コンデンサで設定可能なソフトスタート
- シーケンシング:正電圧出力が最終値の88%に達した後に負電圧出力を開始
- 1本の抵抗だけで出力電圧を設定
- 固定スイッチング周波数により、低ノイズ出力を保証
- 10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LT3472デュアルチャネル・スイッチング・レギュレータは、CCDイメージャをバイアスするための正電圧および負電圧出力を生成します。リチウムイオン・セルから最大で-8V/50mA、15V/20mAを供給するので、多くの一般的なCCDイメージャをバイアスできます。LT3472は1.1MHzでスイッチングを行い、高さの低い小型のコンデンサやインダクタを使用し、フィルタリングしやすい低ノイズ出力を生成します。ショットキー・ダイオードを内蔵し、チャネル当たり1本の抵抗で出力電圧を設定するので、外付け部品数を低減します。ソリューション全体で高さ1mm以下、わずか50mm2の面積に収まります。
内蔵のシーケンシング回路により、正電圧チャネルが最終電圧の88%に達するまでは負電圧チャネルはディスエーブルされています。このため、2つの出力の合計は常に正電位です。各出力に個別のソフトスタート・コンデンサを搭載しているので、各出力のランプを個別に制御可能です。
LT3472は高さの低い(0.75mm)10ピン3mm×3mm DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- CCDバイアス
- TFT LCDバイアス
- OLEDバイアス
- オペアンプ向けの正負電源レール生成
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3472EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3472EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3472
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3472に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める